Clamp mounts for toggle clamps

Clamp mounts for toggle clamps
  • Remise sur volume
GN 801 clamp mounts have been developed for use with toggle clamps that are designed with a forked clamping arm.
The clamp mount can be moved along the clamping arm. Once the desired position is reached, you can secure the mount in place with the clamping screw.
The d2 thread functions to hold pressure screws, pressure dies and similar devices.
The ideal clamping height can be adjusted without loosening the clamp mount on the forked clamping arm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
801-16-M6
801-18-M8
801-22-M10
801-24-M10
801-26-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Thread diameter d2

5.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

16M 6

6.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

18M 8

7.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

22M 10

8.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

24M 10

9.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

26M 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique