Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
918.6-40-GV-L |
918.6-40-GV-R |
918.6-40-KV-L |
918.6-40-KV-R |
918.6-40-SK-L |
918.6-40-SK-R |
918.6-50-GV-L |
918.6-50-GV-R |
918.6-50-KV-L |
918.6-50-KV-R |
918.6-50-SK-L |
918.6-50-SK-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter d1 | Type | Clamping direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | GV, with ball lever, straight (serration) | L, by anti-clockwise rotation | |
126.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | GV, with ball lever, straight (serration) | R, by clockwise rotation (drawn version) | |
126.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | KV, with ball lever, angular (serration) | L, by anti-clockwise rotation | |
126.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | KV, with ball lever, angular (serration) | R, by clockwise rotation (drawn version) | |
83.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | SK, with hexagon | L, by anti-clockwise rotation | |
83.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | SK, with hexagon | R, by clockwise rotation (drawn version) | |
132.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | GV, with ball lever, straight (serration) | L, by anti-clockwise rotation | |
132.62 € 70.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | GV, with ball lever, straight (serration) | R, by clockwise rotation (drawn version) | |
132.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | KV, with ball lever, angular (serration) | L, by anti-clockwise rotation | |
132.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | KV, with ball lever, angular (serration) | R, by clockwise rotation (drawn version) | |
87.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | SK, with hexagon | L, by anti-clockwise rotation | |
87.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | SK, with hexagon | R, by clockwise rotation (drawn version) |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter d1
Type
Clamping direction
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles