Clamping levers with eccentrical cam with internal thread, Lever zinc die castin

Clamping levers with eccentrical cam with internal thread, Lever zinc die castin
  • En promotion
  • Remise sur volume
Clamping levers with eccentrical cam GN 927 are used for rapid clamping and releasing. Hereby, contrary to a clamping operation via a thread, these levers permit a torque-free clamping.
The lever has been designed to ensure that its movement cannot exceed the max. clamping force.
There are no loose components since they are all assembled and mounted in their correct order.
Type A has the following benefits:
The distance between the lever cam and the clamping surface is adjustable via a fine pitch thread, allowing the clamping position to be set easily with maximum clamping force. Also, the position of the lever relative to the clamping axis can be determined.
With these clamping levers with eccentrical cam, clamping forces of up to 8 kN can be reached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
927-63-M5-A-B
927-63-M5-A-O
927-63-M5-A-R
927-63-M5-A-S
927-63-M5-B-B
927-63-M5-B-O
927-63-M5-B-R
927-63-M5-B-S
927-63-M6-A-B
927-63-M6-A-O
927-63-M6-A-R
927-63-M6-A-S
927-63-M6-B-B
927-63-M6-B-O
927-63-M6-B-R
927-63-M6-B-S
927-82-M6-A-B
927-82-M6-A-O
927-82-M6-A-R
927-82-M6-A-S
927-82-M6-B-B
927-82-M6-B-O
927-82-M6-B-R
927-82-M6-B-S
927-82-M8-A-B
927-82-M8-A-O
927-82-M8-A-R
927-82-M8-A-S
927-82-M8-B-B
927-82-M8-B-O
927-82-M8-B-R
927-82-M8-B-S
927-101-M8-A-B
927-101-M8-A-O
927-101-M8-A-R
927-101-M8-A-S
927-101-M8-B-B
927-101-M8-B-O
927-101-M8-B-R
927-101-M8-B-S
927-101-M10-A-B
927-101-M10-A-O
927-101-M10-A-R
927-101-M10-A-S
927-101-M10-B-B
927-101-M10-B-O
927-101-M10-B-R
927-101-M10-B-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Type Colour

14.08 €

1 Disponible 7 jours 635A, Plastic contact plate with setting nutB

14.08 €

7.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

635A, Plastic contact plate with setting nutO

14.08 €

1 Disponible 7 jours 635A, Plastic contact plate with setting nutR

14.08 €

1 Disponible 4 jours 635A, Plastic contact plate with setting nutS

8.76 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

635B, Plastic contact plate without setting nutB

8.76 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

635B, Plastic contact plate without setting nutO

8.76 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

635B, Plastic contact plate without setting nutR

8.76 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

635B, Plastic contact plate without setting nutS

14.08 €

1 Disponible 7 jours 636A, Plastic contact plate with setting nutB

14.08 €

7.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

636A, Plastic contact plate with setting nutO

14.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

636A, Plastic contact plate with setting nutR

14.08 €

1 Disponible 7 jours 636A, Plastic contact plate with setting nutS

8.76 €

1 Disponible 7 jours 636B, Plastic contact plate without setting nutB

8.76 €

1 Disponible 7 jours 636B, Plastic contact plate without setting nutO

8.76 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

636B, Plastic contact plate without setting nutR

8.76 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

636B, Plastic contact plate without setting nutS

16.54 €

1 Disponible 7 jours 826A, Plastic contact plate with setting nutB

16.54 €

8.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

826A, Plastic contact plate with setting nutO

16.54 €

8.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

826A, Plastic contact plate with setting nutR

16.54 €

8.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

826A, Plastic contact plate with setting nutS

10.40 €

5.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

826B, Plastic contact plate without setting nutB

10.40 €

5.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

826B, Plastic contact plate without setting nutO

10.40 €

5.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

826B, Plastic contact plate without setting nutR

10.40 €

5.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

826B, Plastic contact plate without setting nutS

16.54 €

1 Disponible 7 jours 828A, Plastic contact plate with setting nutB

16.54 €

8.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

828A, Plastic contact plate with setting nutO

16.54 €

1 Disponible 7 jours 828A, Plastic contact plate with setting nutR

16.54 €

8.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

828A, Plastic contact plate with setting nutS

10.40 €

1 Disponible 7 jours 828B, Plastic contact plate without setting nutB

10.40 €

5.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

828B, Plastic contact plate without setting nutO

10.40 €

1 Disponible 3 jours 828B, Plastic contact plate without setting nutR

10.40 €

5.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

828B, Plastic contact plate without setting nutS

23.76 €

1 Disponible 7 jours 1018A, Plastic contact plate with setting nutB

23.76 €

1 Disponible 7 jours 1018A, Plastic contact plate with setting nutO

23.76 €

12.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018A, Plastic contact plate with setting nutR

23.76 €

12.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018A, Plastic contact plate with setting nutS

15.44 €

8.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018B, Plastic contact plate without setting nutB

15.44 €

8.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018B, Plastic contact plate without setting nutO

15.44 €

8.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018B, Plastic contact plate without setting nutR

15.44 €

8.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018B, Plastic contact plate without setting nutS

23.76 €

1 Disponible 7 jours 10110A, Plastic contact plate with setting nutB

23.76 €

12.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10110A, Plastic contact plate with setting nutO

23.76 €

12.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10110A, Plastic contact plate with setting nutR

23.76 €

1 Disponible 7 jours 10110A, Plastic contact plate with setting nutS

15.44 €

1 Disponible 7 jours 10110B, Plastic contact plate without setting nutB

15.44 €

8.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10110B, Plastic contact plate without setting nutO

15.44 €

1 Disponible 7 jours 10110B, Plastic contact plate without setting nutR

15.44 €

8.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10110B, Plastic contact plate without setting nutS

Loading...

  1. 1

Assistance technique