Clamping levers, Stainless Steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99-50-M6-N-NI
99-63-B8-L-NI
99-63-M8-N-NI
99-80-B10-L-NI
99-80-M10-N-NI
99-100-B12-L-NI
99-100-M12-N-NI
99-125-M16-N-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Material Thread d1 (M) Connection thread d1 Coupling hole d2 Type Longueur de filetage l2 Type d3 d5 d4 b h Poids
(kg)

9.54 €

1 Disponible 7 jours 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)6---48N, levier coudé avec alésage fileté8127.59.5240.017

10.00 €

1 Disponible 7 jours 63---B 8L, Angled lever with plain bore, Tol. H7--------

10.00 €

1 Disponible 7 jours 63[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)8---60N, levier coudé avec alésage fileté1016111230.50.037

14.18 €

1 Disponible 7 jours 80---B 10L, Angled lever with plain bore, Tol. H7--------

14.16 €

1 Disponible 7 jours 80--M 10-N, Angled lever with threaded bore--------

20.20 €

1 Disponible 7 jours 100---B 12L, Angled lever with plain bore, Tol. H7--------

20.20 €

1 Disponible 7 jours 100--M 12-N, Angled lever with threaded bore--------

39.28 €

1 Disponible 7 jours 125--M 16-N, Angled lever with threaded bore--------

Loading...

  1. 1

Assistance technique