Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Connection thread d1 | Coupling hole d2 | Type | Longueur de filetage l2 | Type | d3 | d5 | d4 | b | h | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | - | - | B 6 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | - | - | B 6 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | - | M 6 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | - | M 6 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 63 | - | - | B 8 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 63 | - | - | B 8 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 63 | - | M 8 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 63 | - | M 8 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | - | - | B 10 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | - | - | B 10 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | - | M 10 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | - | M 10 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | - | - | B 12 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | - | - | B 12 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | - | M 12 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | - | M 12 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | - | - | B 16 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | - | - | B 16 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | - | M 16 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | - | M 16 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | - | - | B 20 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | - | - | B 20 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | - | M 20 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 20 | - | - | - | 152 | N, levier coudé avec alésage fileté | 25 | 40 | 29.5 | 30 | 76 | 0.569 | |
77.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | - | - | B 24 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | - | M 24 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Lever / Handle length l1(mm)
Thread d1 (M)
Connection thread d1
Coupling hole d2
Type
Longueur de filetage l2
Type
d3
d5
d4
b
h
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles