Inscription
Configurer
  • Width b
  • Length l1
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 7 jours ouvrables

    Connecting sets X-Y, Aluminium

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 4 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Width b

    Length l1

    Quantité minimale de commande
    30
    41
    1 pièces
    50
    67
    1 pièces
    80
    105
    1 pièces
    120
    145
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    71.10 €
    ( 84.61 € )
    7 jours ouvrables
    71.10 €
    ( 84.61 € )
    7 jours ouvrables
    91.38 €
    ( 108.74 € )
    7 jours ouvrables
    125.50 €
    ( 149.34 € )
    7 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    With connecting sets GN 900.2 two adjustable slide units GN 900 can be combined to produce an X-Y axis configuration.
    This combination is achieved with a clamping system which eliminates the use of any kind of fixing holes in the slide.
    The stationary base of the second adjustable slide unit is clamped on to the slide of the first unit to give the X-Y configuration. The slides on both units together give the X-Y movement.
    The small fixing plate serves for the 90° alignment and fine adjustment of the XY-axis configuration.
    All parts required to make up a set are included.