Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
900.3-30-30-P |
900.3-30-30-S |
900.3-50-50-P |
900.3-50-50-S |
900.3-80-80-P |
900.3-80-80-S |
900.3-120-120-P |
900.3-120-120-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width b | Length l1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 30 | P, Mounting the Z-axis via connecting plate and additional plate | |
84.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 30 | S, Direct mounting of the Z-axis via connecting plate | |
174.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | 50 | P, Mounting the Z-axis via connecting plate and additional plate | |
84.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | 50 | S, Direct mounting of the Z-axis via connecting plate | |
223.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 80 | P, Mounting the Z-axis via connecting plate and additional plate | |
111.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 80 | S, Direct mounting of the Z-axis via connecting plate | |
337.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 120 | 120 | P, Mounting the Z-axis via connecting plate and additional plate | |
166.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 120 | 120 | S, Direct mounting of the Z-axis via connecting plate |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Width b
Length l1
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles