Control handwheels, Aluminium

Control handwheels, Aluminium
  • En promotion
  • Remise sur volume
Control handwheels GN 736 are used for setting operations with low torque.
Coarse setting is made by means of the cylindrical handle (fingertip grip) followed by fine setting using the knurled rim of the handwheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
736-52-B10-A
736-52-B10-D
736-52-K10-A
736-52-K10-D
736-52-Z10-A
736-52-Z10-D
736-62-B10-A
736-62-B10-D
736-62-K10-A
736-62-K10-D
736-62-Z10-A
736-62-Z10-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
Type Bore code

18.22 €

1 Disponible 7 jours 52A- without handleB- without keyway

22.38 €

11.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

52D- with revolving handleB- without keyway

22.22 €

11.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

52A- without handleK- with keyway

26.38 €

13.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

52D- with revolving handleK- with keyway

24.02 €

1 Disponible 7 jours 52A- without handleZ- with collet

28.44 €

1 Disponible 7 jours 52D- with revolving handleZ- with collet

22.54 €

11.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

62A- without handleB- without keyway

26.04 €

1 Disponible 7 jours 62D- with revolving handleB- without keyway

26.54 €

14.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

62A- without handleK- with keyway

30.04 €

1 Disponible 7 jours 62D- with revolving handleK- with keyway

26.30 €

13.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

62A- without handleZ- with collet

29.64 €

15.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

62D- with revolving handleZ- with collet

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. du trou rond d2(mm) 10

Assistance technique