Control knobs, Stainless Steel

Control knobs, Stainless Steel
  • Remise sur volume
Scale and arrow on the Stainless Steel-control knobs GN 436.1 are indelibly marked and easily legible.
Besides the standard scale (Type S) the control knobs can be supplied with any type of graduation.
Regarding design, numbering run, numbering position and numbering sequence of the scale please see the layout for scale knobs on the order sheet „How to order Graduations“

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
436.1-24-B5-A-MT
436.1-24-B5-B-MT
436.1-24-B5-S-MT
436.1-24-B6-A-MT
436.1-24-B6-B-MT
436.1-24-B6-S-MT
436.1-28-B6-A-MT
436.1-28-B6-B-MT
436.1-28-B6-S-MT
436.1-28-B8-A-MT
436.1-28-B8-B-MT
436.1-28-B8-S-MT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Bore d2 (Id. No. 1) Type

25.12 €

1 Disponible 7 jours 24B 5A, with arrow

21.24 €

1 Disponible 7 jours 24B 5B , neutral, without arrow or scale

25.10 €

1 Disponible 7 jours 24B 5S, with standard scale 0...9, 20 graduations

25.12 €

1 Disponible 7 jours 24B 6A, with arrow

21.24 €

1 Disponible 7 jours 24B 6B , neutral, without arrow or scale

25.10 €

1 Disponible 7 jours 24B 6S, with standard scale 0...9, 20 graduations

27.94 €

1 Disponible 7 jours 28B 6A, with arrow

24.72 €

1 Disponible 7 jours 28B 6B , neutral, without arrow or scale

28.08 €

1 Disponible 7 jours 28B 6S, with standard scale 0...9, 20 graduations

27.94 €

1 Disponible 7 jours 28B 8A, with arrow

24.72 €

1 Disponible 7 jours 28B 8B , neutral, without arrow or scale

28.08 €

1 Disponible 7 jours 28B 8S, with standard scale 0...9, 20 graduations

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finish MT, matte shot-blasted

Assistance technique