Control levers, Steel

Control levers, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Control levers GN 223 can also be supplied as standard with:
Square DIN 79 V + Bore diameter
Keyway DIN 6885 K + Bore diameter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
223-25-B8
223-25-K8
223-25-V8
223-32-B10
223-32-K10
223-32-V10
223-40-B12
223-40-K12
223-40-V12
223-52-B16
223-52-K16
223-52-V16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gear lever diameter d1 Square d2_1 Keyway d2_2 Coupling hole d2

16.58 €

1 Disponible 7 jours 25--B 8

20.58 €

1 Disponible 7 jours 25-K 8-

20.58 €

1 Disponible 7 jours 25V 8--

17.18 €

1 Disponible 7 jours 32--B 10

21.18 €

1 Disponible 7 jours 32-K 10-

21.18 €

1 Disponible 7 jours 32V 10--

21.16 €

1 Disponible 7 jours 40--B 12

25.16 €

1 Disponible 7 jours 40-K 12-

25.16 €

1 Disponible 7 jours 40V 12--

27.62 €

1 Disponible 7 jours 52--B 16

31.62 €

16.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

52-K 16-

31.62 €

1 Disponible 7 jours 52V 16--

Loading...

  1. 1

Assistance technique