Control levers, Steel

Control levers, Steel
  • Remise sur volume
Control levers GN 211 can be used in connection with indexing elements, grooves for angle limitations and such like due to their comparably big hub diameter.
Spring plungers as well as indexing plungers can be used as indexing elements.
Control levers GN 211 can also be supplied as standard with:
Square DIN 79 V + Bore diameter
Keyway DIN 6885 K + Bore diameter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
211-50-B12
211-50-K12
211-50-V12
211-55-B14
211-55-K14
211-65-B16
211-65-K16
211-65-V16
211-80-B20
211-80-K20
211-80-V20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gear lever diameter d1 Square d2_1 Keyway d2_2 Coupling hole d2

17.48 €

1 Disponible 7 jours 50--B 12

21.48 €

1 Disponible 7 jours 50-K 12-

21.48 €

1 Disponible 7 jours 50V 12--

21.26 €

1 Disponible 7 jours 55--B 14

25.26 €

1 Disponible 7 jours 55-K 14-

25.72 €

1 Disponible 7 jours 65--B 16

29.72 €

1 Disponible 7 jours 65-K 16-

29.72 €

1 Disponible 7 jours 65V 16--

59.66 €

1 Disponible 7 jours 80--B 20

63.66 €

1 Disponible 7 jours 80-K 20-

63.66 €

1 Disponible 7 jours 80V 20--

Loading...

  1. 1

Assistance technique