Crank Handles, Stainless Steel

Crank Handles, Stainless Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Cranked handles GN 269 have been designed to comply with stringent hygiene requirements.
The cylindrical handles are made of thermoset material which in general provides good stability when exposed to chemicals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
269-80-B10
269-80-V10
269-100-B12
269-100-V12
269-125-B14
269-125-V14
269-160-B17
269-160-V17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore d2
(mm)
Bore d1 Length l / l1

36.04 €

1 Disponible 7 jours -B 1080

40.22 €

21.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

V 10-80

47.68 €

1 Disponible 7 jours -B 12100

51.48 €

1 Disponible 7 jours V12-100

50.66 €

1 Disponible 7 jours -B 14125

55.96 €

1 Disponible 7 jours V 14-125

65.62 €

1 Disponible 7 jours -B 17160

66.14 €

1 Disponible 7 jours V 17-160

Loading...

  1. 1

Assistance technique