Edge protection profiles

Edge protection profiles
  • En promotion
  • Remise sur volume
GN 2184 edge protection profiles are installed on the front edge of metal sheets and plates. They protect the surfaces from damage by sharp edges. The edge finish additionally achieves an optical decorative effect, while the need for potential further treatment such as burring and chamfering of cut or laser-cut metal sheets is reduced to an absolute minimum.
Adhering to the guideline placement radii (r1...r3) is recommended in order to guarantee permanent profile placement and to make assembly easier. Assembly can be carried out by hand, or alternatively with a soft-face hammer. The embedded clamp insert prevents it from detaching. Glue or other adhesive is not required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2184-9,​5-SW-20
2184-9,​5-SW-50
2184-14-SW-20
2184-14-SW-50
2184-15-SW-20
2184-15-SW-50
2184-17,​5-SW-20
2184-17,​5-SW-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
h1 Length l (in meters)

86.52 €

1 Disponible 7 jours 9.520

192.06 €

1 Disponible 7 jours 9.550

128.82 €

1 Disponible 7 jours 1420

299.92 €

1 Disponible 7 jours 1450

137.08 €

72.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

--

310.66 €

164.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

--

157.20 €

1 Disponible 7 jours --

369.50 €

195.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour SW

Assistance technique