Edge protection seal profiles

Edge protection seal profiles
  • Remise sur volume
GN 2180 edge protection seal profiles can be used to seal doors, covers and hatches. The profiles are pressed by hand onto the front of metal sheets and plates. The embedded clamp insert prevents detachment. Glue or other adhesives are not required.
When assembled, the profile should deform slightly according to w2. This ensures an optimal seal. Adherance to the guideline placement radii (r1... r4) is recommended in order to ensure a tight profile seal and to make assembly easier.
The NBR profiles are recommended for use in cases where contact with fuels, oils or coolants can occur.
EPDM profiles are certified according to UL 50 and UL 94-HB and are therefore approved for the US-American and the Canadian market.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2180-EPDM-11,​5-D-20
2180-EPDM-11,​5-D-50
2180-EPDM-13-D-20
2180-EPDM-13-D-50
2180-EPDM-15,​5-A-20
2180-EPDM-15,​5-A-50
2180-EPDM-20,​5-A-20
2180-EPDM-20,​5-A-50
2180-NBR-13-D-20
2180-NBR-13-D-50
2180-NBR-20,​5-A-20
2180-NBR-20,​5-A-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
h1 Length l (in meters) Material Type

150.92 €

1 Disponible 7 jours 11.520EPDM-Ethylene propylene diene rubberD, Side seal profile

360.80 €

1 Disponible 7 jours 11.550EPDM-Ethylene propylene diene rubberD, Side seal profile

156.28 €

1 Disponible 7 jours 1320EPDM-Ethylene propylene diene rubberD, Side seal profile

368.50 €

1 Disponible 7 jours 1350EPDM-Ethylene propylene diene rubberD, Side seal profile

153.20 €

1 Disponible 7 jours 15.520EPDM-Ethylene propylene diene rubberA, Upper seal profile

392.80 €

1 Disponible 7 jours 15.550EPDM-Ethylene propylene diene rubberA, Upper seal profile

155.76 €

1 Disponible 7 jours 20.520EPDM-Ethylene propylene diene rubberA, Upper seal profile

367.20 €

1 Disponible 7 jours 20.550EPDM-Ethylene propylene diene rubberA, Upper seal profile

234.56 €

1 Disponible 7 jours 1320NBR-Acrylonitrile butadiene rubberD, Side seal profile

564.16 €

1 Disponible 7 jours 1350NBR-Acrylonitrile butadiene rubberD, Side seal profile

234.56 €

1 Disponible 7 jours 20.520NBR-Acrylonitrile butadiene rubberA, Upper seal profile

564.16 €

1 Disponible 7 jours 20.550NBR-Acrylonitrile butadiene rubberA, Upper seal profile

Loading...

  1. 1

Assistance technique