Fastening units, Aluminium

Fastening units, Aluminium
  • Remise sur volume
Fastening units GN 900.1 are fitted to the base of the adjustable slide units GN 900 from the operator’s side.

The mounting is made on the outside ledge of the slide so that the inner slide can still be moved.
A fastening unit GN 900.1 consists of two mounting rails. Four Stainless Steel-cap screws are inclueded.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
900.1-30-41-A
900.1-30-41-B
900.1-50-67-A
900.1-50-67-B
900.1-80-105-A
900.1-80-105-B
900.1-120-145-A
900.1-120-145-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width b Length l1 Type

26.92 €

1 Disponible 7 jours 3041A, with bore for cap screw

26.92 €

1 Disponible 7 jours 3041B, with threaded bore

26.92 €

1 Disponible 7 jours 5067A, with bore for cap screw

26.92 €

1 Disponible 7 jours 5067B, with threaded bore

37.08 €

1 Disponible 7 jours 80105A, with bore for cap screw

37.08 €

1 Disponible 7 jours 80105B, with threaded bore

44.00 €

1 Disponible 7 jours 120145A, with bore for cap screw

42.46 €

1 Disponible 7 jours 120145B, with threaded bore

Loading...

  1. 1

Assistance technique