Goupilles de positionnement / octogonal / tête plate chanfreinée / filet mâle / DIN 6320

Goupilles de positionnement / octogonal / tête plate chanfreinée / filet mâle / DIN 6320
  • Remise sur volume
Feet DIN 6320 are normally used in jig construction if neither a self-aligning support nor an axial adjustment is required.
Unlike the models specified in the official standard sheet, these feet are made of 1.0718 steel (in place of quenched and tempered steel).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6320-10-M6
6320-15-M8
6320-20-M6
6320-20-M10
6320-25-M12
6320-30-M8
6320-40-M10
6320-50-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1
(Ø)
Length h

1.92 €

1 Disponible 7 jours M 610

2.26 €

1 Disponible 7 jours M 815

2.26 €

1 Disponible 7 jours M 620

2.58 €

1 Disponible 7 jours M 1020

3.48 €

1 Disponible 7 jours M 1225

2.90 €

1 Disponible 7 jours M 830

3.50 €

1 Disponible 7 jours M 1040

4.82 €

1 Disponible 7 jours M 1250

Loading...

  1. 1

Assistance technique