Flanged bolts, Steel

Flanged bolts, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
GN 480 flange bolts are used with clamp mountings or for attachment to profile systems, as foot or connecting elements, e.g. for adjusting the width or height.
With their low flange height, they provide an alternative for the foot clamp mounting GN 473 in applications where clamping is required at low height above the clamping surface.
The bore distance m of the flanged bolts GN 480 is matched with the clamp mountings GN 473 and GN 477 as well as with retaining magnets GN 51.6.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
480-8-18
480-8-32
480-10-21
480-10-37
480-12-22
480-12-39
480-15-27,​5
480-15-47,​5
480-16-28
480-16-49
480-20-35
480-20-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(mm)
Length of the bolt l1

15.32 €

8.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

818

17.06 €

9.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

832

16.92 €

8.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

1021

18.90 €

1 Disponible 7 jours 1037

17.02 €

1 Disponible 7 jours 1222

19.38 €

1 Disponible 7 jours 1239

20.26 €

10.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1527.5

25.72 €

13.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1547.5

21.48 €

11.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

1628

26.86 €

14.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1649

23.82 €

12.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

2035

31.06 €

1 Disponible 7 jours 2060

Loading...

  1. 1

Assistance technique