Flanged two-way connector clamps, multi part assembly

Flanged two-way connector clamps, multi part assembly
  • Remise sur volume
The clamping bores of the flanged two-way connector clamps GN 141 are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.

The square designs are also suitable for use in profile systems.
Bores and square bores of the same nominal size can be assembled in any combination. For instance, nominal size 20 has the following combination options: B20-B20, B20-V20, V20-B20 and V20-V20.

The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
141-B20-B20-2-BL
141-B20-B20-2-SW
141-B20-V20-2-BL
141-B20-V20-2-SW
141-B25-B25-2-BL
141-B25-B25-2-SW
141-B25-V25-2-BL
141-B25-V25-2-SW
141-B30-B30-2-BL
141-B30-B30-2-SW
141-B30-V30-2-BL
141-B30-V30-2-SW
141-B40-B40-2-BL
141-B40-B40-2-SW
141-B40-V40-2-BL
141-B40-V40-2-SW
141-B42-B42-2-BL
141-B42-B42-2-SW
141-B45-B45-2-BL
141-B45-B45-2-SW
141-B45-V45-2-BL
141-B45-V45-2-SW
141-B48-B48-2-BL
141-B48-B48-2-SW
141-B50-B50-2-BL
141-B50-B50-2-SW
141-B50-V50-2-BL
141-B50-V50-2-SW
141-V20-B20-2-BL
141-V20-B20-2-SW
141-V20-V20-2-BL
141-V20-V20-2-SW
141-V25-B25-2-BL
141-V25-B25-2-SW
141-V25-V25-2-BL
141-V25-V25-2-SW
141-V30-B30-2-BL
141-V30-B30-2-SW
141-V30-V30-2-BL
141-V30-V30-2-SW
141-V40-B40-2-BL
141-V40-B40-2-SW
141-V40-V40-2-BL
141-V40-V40-2-SW
141-V45-B45-2-BL
141-V45-B45-2-SW
141-V45-V45-2-BL
141-V45-V45-2-SW
141-V50-B50-2-BL
141-V50-B50-2-SW
141-V50-V50-2-BL
141-V50-V50-2-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.94 €

1 Disponible 5 jours

47.88 €

1 Disponible 5 jours

47.94 €

1 Disponible 5 jours

47.88 €

1 Disponible 5 jours

47.94 €

1 Disponible 5 jours

48.10 €

1 Disponible 5 jours

47.94 €

1 Disponible 5 jours

47.42 €

1 Disponible 5 jours

47.94 €

1 Disponible 5 jours

48.10 €

1 Disponible 5 jours

47.94 €

1 Disponible 5 jours

48.10 €

1 Disponible 5 jours

65.48 €

1 Disponible 5 jours

66.22 €

1 Disponible 5 jours

66.08 €

1 Disponible 5 jours

66.22 €

1 Disponible 5 jours

66.08 €

1 Disponible 5 jours

66.22 €

1 Disponible 5 jours

65.18 €

1 Disponible 5 jours

65.36 €

1 Disponible 5 jours

65.76 €

1 Disponible 5 jours

64.46 €

1 Disponible 5 jours

65.78 €

1 Disponible 5 jours

66.22 €

1 Disponible 5 jours

65.78 €

1 Disponible 5 jours

66.22 €

1 Disponible 5 jours

65.78 €

1 Disponible 5 jours

66.22 €

1 Disponible 5 jours

47.92 €

1 Disponible 5 jours

48.10 €

1 Disponible 5 jours

47.92 €

1 Disponible 5 jours

48.10 €

1 Disponible 5 jours

47.94 €

1 Disponible 5 jours

48.10 €

1 Disponible 5 jours

47.94 €

1 Disponible 5 jours

48.10 €

1 Disponible 5 jours

47.94 €

1 Disponible 5 jours

48.10 €

1 Disponible 5 jours

47.94 €

1 Disponible 5 jours

48.10 €

1 Disponible 5 jours

66.08 €

1 Disponible 5 jours

66.22 €

1 Disponible 5 jours

66.08 €

1 Disponible 5 jours

66.22 €

1 Disponible 5 jours

66.08 €

1 Disponible 5 jours

65.62 €

1 Disponible 5 jours

66.08 €

1 Disponible 5 jours

65.06 €

1 Disponible 5 jours

66.08 €

1 Disponible 5 jours

66.22 €

1 Disponible 5 jours

66.08 €

1 Disponible 5 jours

65.92 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique