Ressorts à lames / acier / GN 374

Ressorts à lames / acier / GN 374
  • Remise sur volume
Flat springs GN 374 present an ideal and practical connection piece between scale ring and shaft resp. collar bushes.
When adjusting the shaft, the flat springs guarantee the move of the scale ring without affecting the possibility of adjustment of the scale ring when the shaft does not turn.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
374-0,​3-10
374-0,​4-10
374-0,​6-10
374-0,​8-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness s
(mm)

0.86 €

1 Disponible 7 jours 0.3

0.96 €

1 Disponible 7 jours 0.4

1.08 €

1 Disponible 7 jours 0.6

1.28 €

1 Disponible 7 jours 0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width b 10

Assistance technique