Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order (with pin)![]() | 1 | d1 |
2 | l1 | |
3 | d2 | |
4 | Type |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
d1 H9/h11 | l1 | d2 | a | b | d3 | l2 | l3 | l4 | |||||
Left hand thread | Fine thread | ||||||||||||
4 | 8 | 16* | M 4 | - | - | 8 | 4 | 8 | 16 | 24 | 21 | 29 | 6 |
5 | 10 | 20 | M 5 | M 5L | - | 10 | 5 | 9 | 20 | 30 | 26 | 36 | 7.5 |
6 | 12 | 24 | M 6 | M 6L | - | 12 | 6 | 10 | 24 | 36 | 31 | 43 | 9 |
8 | 16 | 32 | M 8 | M 8L | M 8F = M 8 x 1 | 16 | 8 | 14 | 32 | 48 | 42 | 58 | 12 |
10 | 20 | 40 | M 10 | M 10L | M 10F = M10 x 1,25 | 20 | 10 | 18 | 40 | 60 | 52 | 72 | 15 |
12 | 24 | 48 | M 12 | M 12L | M 12F = M12 x 1,25 | 24 | 12 | 20 | 48 | 72 | 62 | 86 | 18 |
14 | 28 | 56 | M 14 | M 14L | M 14F = M14 x 1,5 | 28 | 14 | 24 | 56 | 85 | 72 | 101 | 22.5 |
16 | 32 | 64 | M 16 | M 16L | M 16F = M16 x 1,5 | 32 | 16 | 26 | 64 | 96 | 83 | 115 | 24 |
20* | 40 | - | M 20 | M 20L | - | 40 | 20 | 34 | 80 | - | 105 | - | 30 |
![]() | |
The snap-on spring pin is easily mounted and dismantled. It is therefore particularly suitable for applications where the articulated connection needs to be loosened often | |
![]() | |
The pin with side mount ring can be fitted and dismantled without tools, i.e. by hand. | |
![]() | |
The pin with safety clip requires a tool for dismantling (e.g. a screw driver). It is therefore better secured. | |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage M (mm) | Bore d1 | Fine thread d2 | Left hand thread d2 | Length l1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 4 | - | - | 8 | B-Snap on spring pin | |
2.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 | - | - | 8 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
2.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 4 | - | - | 8 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
2.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 4 | - | - | 16 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
2.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 4 | - | - | 16 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
2.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 5 | - | - | 10 | B-Snap on spring pin | |
2.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 5 | - | - | 10 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
2.50 € 1.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 5 | - | - | 10 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
3.58 € 1.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5 | - | M 5L | 10 | B-Snap on spring pin | |
3.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5 | - | M 5L | 10 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
3.42 € 1.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5 | - | M 5L | 10 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
2.62 € 1.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 5 | - | - | 20 | B-Snap on spring pin | |
2.48 € 1.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 5 | - | - | 20 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
2.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 5 | - | - | 20 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
3.68 € 1.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5 | - | M 5L | 20 | B-Snap on spring pin | |
3.52 € 1.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5 | - | M 5L | 20 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
3.52 € 1.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5 | - | M 5L | 20 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
2.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 6 | - | - | 12 | B-Snap on spring pin | |
2.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 6 | - | - | 12 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
2.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | - | - | 12 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
3.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 6 | - | M 6L | 12 | B-Snap on spring pin | |
3.22 € 1.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | - | M 6L | 12 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
3.20 € 1.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | - | M 6L | 12 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
2.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 6 | - | - | 24 | B-Snap on spring pin | |
2.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 6 | - | - | 24 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
2.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 6 | - | - | 24 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
3.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 6 | - | M 6L | 24 | B-Snap on spring pin | |
3.48 € 1.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | - | M 6L | 24 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
3.48 € 1.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | - | M 6L | 24 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
3.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 8 | - | - | 16 | B-Snap on spring pin | |
3.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 8 | - | - | 16 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
3.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 8 | - | - | 16 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
5.46 € 2.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | M 8F | - | 16 | B-Snap on spring pin | |
5.32 € 2.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | M 8F | - | 16 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
5.38 € 2.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | M 8F | - | 16 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
3.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 8 | - | M 8L | 16 | B-Snap on spring pin | |
3.82 € 2.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | - | M 8L | 16 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
3.88 € 2.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | - | M 8L | 16 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
3.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 8 | - | - | 32 | B-Snap on spring pin | |
3.88 € 2.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 8 | - | - | 32 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
4.12 € 2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 8 | - | - | 32 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
4.62 € 2.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | M 8F | - | 32 | B-Snap on spring pin | |
4.46 € 2.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | M 8F | - | 32 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
4.48 € 2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | M 8F | - | 32 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
4.70 € 2.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | - | M 8L | 32 | B-Snap on spring pin | |
4.62 € 2.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 8 | - | M 8L | 32 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
4.68 € 2.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | - | M 8L | 32 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
4.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | - | - | 20 | B-Snap on spring pin | |
4.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | - | - | 20 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
4.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | - | - | 20 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
4.16 € 2.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | M 10F | - | 20 | B-Snap on spring pin | |
4.18 € 2.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | M 10F | - | 20 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
4.16 € 2.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | M 10F | - | 20 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
4.06 € 2.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | - | M 10L | 20 | B-Snap on spring pin | |
4.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 10 | - | M 10L | 20 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
4.26 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 10 | - | M 10L | 20 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
5.66 € 3.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | - | - | 40 | B-Snap on spring pin | |
5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 10 | - | - | 40 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
5.98 € 3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | - | - | 40 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
7.02 € 3.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | M 10F | - | 40 | B-Snap on spring pin |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de filetage M(mm)
Bore d1
Fine thread d2
Left hand thread d2
Length l1
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles