Grub screws with brass / plastic pivot, Stainless Steel

Grub screws with brass / plastic pivot, Stainless Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Grub screws GN 913.5 with pivot in brass or plastic are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GN 913.5 / Stainless Steel-Grub Screws with Brass / Plastic Pivot

Information


Stainless Steel-Grub screws GN 913.5 with pivots in brass or plastic are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable.

see also...
• Stainless Steel-Ball point screws GN 605 (with flat ball)

How to Order

How to order
1d1
2d2
3Thrust pivot

Specification                       

• Screw
 Stainless Steel AISI 303
• Thrust pivot
 - Brass                                           MS
 - Plastic
(Polyacetal POM)                            KU
• Stainless Steel characteristics
• Plastic characteristics
• RoHS compliant

Dimensions

            
d1
 
l1
Nominal length
d2
MS pivot
d3
KU pivot
l2
MS pivot
l3
KU pivot
A/F
 
M 33456810--1.91.50.50.81.5
M 44-------2.520.51.21.5
M 45-------2.520.511.5
M 468101216---2.520.512
M 556------330.512
M 5810121620---330.512.5
M 66810121620253243.511.33
M 8810121620253240651.51.64
M 10162025324050--86.521.95
M 12202532405063--10822.16
Référence pièce
913.5-M3-3-KU
913.5-M3-3-MS
913.5-M3-4-KU
913.5-M3-4-MS
913.5-M3-5-KU
913.5-M3-5-MS
913.5-M3-6-KU
913.5-M3-6-MS
913.5-M3-8-KU
913.5-M3-8-MS
913.5-M3-10-KU
913.5-M3-10-MS
913.5-M4-4-KU
913.5-M4-4-MS
913.5-M4-5-KU
913.5-M4-5-MS
913.5-M4-6-KU
913.5-M4-6-MS
913.5-M4-8-KU
913.5-M4-8-MS
913.5-M4-10-KU
913.5-M4-10-MS
913.5-M4-12-KU
913.5-M4-12-MS
913.5-M4-16-KU
913.5-M4-16-MS
913.5-M5-5-KU
913.5-M5-5-MS
913.5-M5-6-KU
913.5-M5-6-MS
913.5-M5-8-KU
913.5-M5-8-MS
913.5-M5-10-KU
913.5-M5-10-MS
913.5-M5-12-KU
913.5-M5-12-MS
913.5-M5-16-KU
913.5-M5-16-MS
913.5-M5-20-KU
913.5-M5-20-MS
913.5-M6-6-KU
913.5-M6-6-MS
913.5-M6-8-KU
913.5-M6-8-MS
913.5-M6-10-KU
913.5-M6-10-MS
913.5-M6-12-KU
913.5-M6-12-MS
913.5-M6-16-KU
913.5-M6-16-MS
913.5-M6-20-KU
913.5-M6-20-MS
913.5-M6-25-KU
913.5-M6-25-MS
913.5-M6-32-KU
913.5-M6-32-MS
913.5-M8-8-KU
913.5-M8-8-MS
913.5-M8-10-KU
913.5-M8-10-MS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread length l1 Thread d1 Material of the pivot

3.60 €

1.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

3M 3KU, Plastic (Polyacetal POM)

3.26 €

1 Disponible 7 jours 3M 3MS, Brass

3.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

4M 3KU, Plastic (Polyacetal POM)

3.26 €

1 Disponible 7 jours 4M 3MS, Brass

3.68 €

1 Disponible 3 jours 5M 3KU, Plastic (Polyacetal POM)

3.26 €

1 Disponible 7 jours 5M 3MS, Brass

3.70 €

1 Disponible 7 jours 6M 3KU, Plastic (Polyacetal POM)

3.26 €

1.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 3MS, Brass

3.70 €

1 Disponible 7 jours 8M 3KU, Plastic (Polyacetal POM)

3.26 €

1 Disponible 7 jours 8M 3MS, Brass

3.70 €

1 Disponible 7 jours 10M 3KU, Plastic (Polyacetal POM)

3.26 €

1 Disponible 7 jours 10M 3MS, Brass

4.30 €

1 Disponible 7 jours 4M 4KU, Plastic (Polyacetal POM)

3.88 €

2.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

4M 4MS, Brass

4.30 €

2.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 4KU, Plastic (Polyacetal POM)

3.88 €

1 Disponible 7 jours 5M 4MS, Brass

2.92 €

1 Disponible 7 jours 6M 4KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.50 €

1 Disponible 7 jours 6M 4MS, Brass

3.00 €

1 Disponible 7 jours 8M 4KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 4MS, Brass

3.00 €

1 Disponible 3 jours 10M 4KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.46 €

1 Disponible 7 jours 10M 4MS, Brass

3.16 €

1 Disponible 7 jours 12M 4KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.60 €

1 Disponible 7 jours 12M 4MS, Brass

3.20 €

1 Disponible 7 jours 16M 4KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.70 €

1 Disponible 7 jours 16M 4MS, Brass

3.06 €

1 Disponible 7 jours 5M 5KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.56 €

1 Disponible 7 jours 5M 5MS, Brass

3.06 €

1 Disponible 7 jours 6M 5KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.56 €

1 Disponible 7 jours 6M 5MS, Brass

3.08 €

1 Disponible 7 jours 8M 5KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.48 €

1.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 5MS, Brass

3.02 €

1 Disponible 7 jours 10M 5KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.50 €

1 Disponible 7 jours 10M 5MS, Brass

3.06 €

1 Disponible 7 jours 12M 5KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.50 €

1 Disponible 7 jours 12M 5MS, Brass

3.22 €

1 Disponible 7 jours 16M 5KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.68 €

1 Disponible 7 jours 16M 5MS, Brass

3.32 €

1 Disponible 7 jours 20M 5KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.78 €

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

20M 5MS, Brass

3.32 €

1.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 6KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.46 €

1 Disponible 7 jours 6M 6MS, Brass

3.28 €

1.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 6KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.66 €

1.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 6MS, Brass

3.20 €

1 Disponible 7 jours 10M 6KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.66 €

1 Disponible 7 jours 10M 6MS, Brass

3.22 €

1.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

12M 6KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.68 €

1.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

12M 6MS, Brass

3.32 €

1 Disponible 7 jours 16M 6KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.76 €

1 Disponible 7 jours 16M 6MS, Brass

3.48 €

1 Disponible 7 jours 20M 6KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.92 €

1 Disponible 7 jours 20M 6MS, Brass

3.58 €

1 Disponible 7 jours 25M 6KU, Plastic (Polyacetal POM)

3.06 €

1 Disponible 7 jours 25M 6MS, Brass

4.06 €

1 Disponible 7 jours 32M 6KU, Plastic (Polyacetal POM)

3.50 €

1.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

32M 6MS, Brass

2.76 €

1 Disponible 7 jours 8M 8KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.56 €

1 Disponible 7 jours 8M 8MS, Brass

3.46 €

1 Disponible 7 jours 10M 8KU, Plastic (Polyacetal POM)

2.90 €

1 Disponible 7 jours 10M 8MS, Brass

Loading...

Assistance technique