Grub screws, Stainless Steel

Grub screws, Stainless Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless-Steel-Grub screws GN 632.5 with ball point are as a rule used with Stainless Steel-Thrust pads GN 631.5.
The ball-Ø d2 is smaller than the thread core-Ø, which allows fitting over the ball end.
The combination of grub screws GN 632.1 and thrust pads GN 631.5 with gripping elements easily makes clamping screws of many different types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
632.5-M6-30
632.5-M6-40
632.5-M6-50
632.5-M8-25
632.5-M8-40
632.5-M8-50
632.5-M8-63
632.5-M10-40
632.5-M10-50
632.5-M10-63
632.5-M10-80
632.5-M12-40
632.5-M12-63
632.5-M12-80
632.5-M12-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length l Thread d1

1.52 €

1 Disponible 7 jours 30M 6

1.60 €

1 Disponible 7 jours 40M 6

1.68 €

1 Disponible 7 jours 50M 6

1.56 €

0.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

25M 8

1.76 €

1 Disponible 7 jours 40M 8

1.88 €

1.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

50M 8

2.06 €

1.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

63M 8

2.08 €

1 Disponible 3 jours 40M 10

2.30 €

1 Disponible 7 jours 50M 10

2.62 €

1.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

63M 10

3.26 €

1 Disponible 7 jours 80M 10

3.26 €

1.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

40M 12

4.00 €

1 Disponible 7 jours 63M 12

4.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

80M 12

5.48 €

1 Disponible 7 jours 100M 12

Loading...

  1. 1

Assistance technique