Canons de perçage à collerette / alésage H7 / acier / DIN 172, DIN 179

Canons de perçage à collerette / alésage H7 / acier / DIN 172, DIN 179

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Canons de perçage à collerette / alésage H7 / acier / DIN 172, DIN 179
  • Canons de perçage à collerette / alésage H7 / acier / DIN 172, DIN 179
  • En promotion
  • Remise sur volume
The dimensions listed in this standard sheet are merely a selection of the (currently withdrawn) DIN standards.
For applications involving positioning, we recommend the combination with the GN 771.1 guide pins.
For mounting bushings with tolerance n6, a hole with tolerance H7 corresponding to the external diameter is usually provided.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Guide Bushings, Drill Bushings / DIN 172 with Collar / DIN 179 without Collar

Information


Guide bushings DIN 172 / DIN 179 are characterized by the tight dimensional and positional tolerances in connection with the hardened and finely machined surface. As a result, they are suitable for extremely universal use in many applications.
Holes with tolerance H7 are recommended for installing the bushings. In connection with the outer diameter of the bushing with a tolerance of n6, use of a transition adapter is recommended.
For mounting bushings with tolerance n6, a hole with tolerance H7 corresponding to the external diameter is usually provided.

see also...
• Guide bushings GN 172.1 (with conical bore)
• Guide bushings GN 179.1 (with conical bore)
• Guide pins GN 771.1
• Indexing plungers GN 817.3 (for precision locating)
• Indexing plungers GN 817.5 (for precision locating)

How to Order

How to order (with collar)
1d1
2l1
3Type
 
How to order (without collar)
1d1
2l1
3Type

Specification

• Steel
 Hardened (HRC 62 ±2)
• Fit sizes d1, d2 ground
• ISO-Fundamental tolerances
• RoHS compliant

On Request

• Other bores d1
• Bore d1 both-sided rounded (Type B)

Dimensions

              
d1 F7l1d2 n6d3l2
... ,0... ,1... ,2... ,3... ,4... ,5... ,6... ,7... ,8... ,9      
------B 0,6B 0,7B 0,8-6--362
---------B 0,969-362
B 1---------69-362
-B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8-69-472
---------B 1,969-582
B 2B 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,5B 2,6---69-582
-------B 2,7B 2,8B 2,981216692,5
B 3B 3,1B 3,2B 3,3------81216692,5
----B 3,4B 3,5B 3,6B 3,7B 3,8B 3,9812167102,5
B 4---------812167102,5
-B 4,1B 4,2B 4,3B 4,4B 4,5B 4,6B 4,7B 4,8B 4,9812168112,5
B 5---------812168112,5
-B 5,1B 5,2B 5,3B 5,4B 5,5B 5,6B 5,7B 5,8B 5,910162010133
B 6---------10162010133
-B 6,1B 6,2B 6,3B 6,4B 6,5B 6,6B 6,7B 6,8B 6,910162012153
B 7B 7,1B 7,2B 7,3B 7,4B 7,5B 7,6B 7,7B 7,8B 7,910162012153
B 8---------10162012153
-B 8,1B 8,2B 8,3B 8,4B 8,5B 8,6B 8,7B 8,8B 8,912202515183
B 9B 9,1B 9,2B 9,3B 9,4B 9,5B 9,6B 9,7B 9,8B 9,912202515183
B 10---------12202515183
-B 10,1B 10,2B 10,3B 10,4B 10,5B 10,6B 10,7B 10,8B 10,912202518224
B 11B 11,1B 11,2B 11,3B 11,4B 11,5B 11,6B 11,7B 11,8B 11,912202518224
B 12---------12202518224
-B 12,1B 12,2B 12,3B 12,4B 12,5B 12,6B 12,7B 12,8B 12,916283622264
B 13B 13,1B 13,2B 13,3B 13,4B 13,5B 13,6B 13,7B 13,8B 13,916283622264
B 14B 14,1B 14,2B 14,3B 14,4B 14,5B 14,6B 14,7B 14,8B 14,916283622264
B 15---------16283622264
-B 15,1---B 15,5----16283626304
B 16B 16,1---B 16,5----16283626304
B 17----B 17,5----16283626304
B 18---------16283626304
-----B 18,5----20364530345
B 19----B 19,5----20364530345
B 20----B 20,5----20364530345
              
d1 F7l1  d2 n6d3l2
... ,0... ,1... ,2... ,3... ,4... ,5... ,6... ,7... ,8... ,9      
B 21----B 21,5----20364530345
B 22---------20364530345
-----B 22,5----20364535395
B 23----B 23,5----20364535395
B 24----B 24,5----20364535395
B 25----B 25,5----20364535395
B 26---------20364535395
-----B 26,5----25455642465
B 27----B 27,5----25455642465
B 28----B 28,5----25455642465
B 29----B 29,5----25455642465
B 30---------25455642465
-----B 30,5----25455648525
B 31----B 31,5----25455648525
B 32----B 32,5----25455648525
B 33----B 33,5----25455648525
B 34----B 34,5----25455648525
B 35---------25455648525
B 36---------30566755595
B 37---------30566755595
B 38---------30566755595
B 39---------30566755595
B 40---------30566755595
B 41---------30566755595
B 42---------30566755595
Référence pièce
172-B0,​6-6-A
172-B0,​7-6-A
172-B0,​8-6-A
172-B0,​9-6-A
172-B0,​9-9-A
172-B1,​1-6-A
172-B1,​1-9-A
172-B1,​2-6-A
172-B1,​2-9-A
172-B1,​3-6-A
172-B1,​3-9-A
172-B1,​4-6-A
172-B1,​4-9-A
172-B1,​5-6-A
172-B1,​5-9-A
172-B1,​6-6-A
172-B1,​6-9-A
172-B1-6-A
172-B1,​7-6-A
172-B1,​7-9-A
172-B1,​8-6-A
172-B1,​8-9-A
172-B1,​9-6-A
172-B1,​9-9-A
172-B1-9-A
172-B2,​1-6-A
172-B2,​1-9-A
172-B2,​2-6-A
172-B2,​2-9-A
172-B2,​3-6-A
172-B2,​3-9-A
172-B2,​4-6-A
172-B2,​4-9-A
172-B2,​5-6-A
172-B2,​5-9-A
172-B2,​6-6-A
172-B2,​6-9-A
172-B2-6-A
172-B2,​7-8-A
172-B2,​7-12-A
172-B2,​7-16-A
172-B2,​8-8-A
172-B2,​8-12-A
172-B2,​8-16-A
172-B2,​9-8-A
172-B2,​9-12-A
172-B2,​9-16-A
172-B2-9-A
172-B3,​1-8-A
172-B3,​1-12-A
172-B3,​1-16-A
172-B3,​2-8-A
172-B3,​2-12-A
172-B3,​2-16-A
172-B3,​3-8-A
172-B3,​3-12-A
172-B3,​3-16-A
172-B3,​4-8-A
172-B3,​4-12-A
172-B3,​4-16-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Length l1 Type Diamètre d1 d2 Longueur l1 Type l2 d1 1 d3 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Forme Poids
(kg)

23.16 €

7.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 0.636A, alésage arrondi d'un côté2-6-----B 0.6B 0.7B 0.8--0.001

16.72 €

8.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 0.736A, alésage arrondi d'un côté2-6-----B 0.6B 0.7B 0.8--0.001

16.72 €

8.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 0.836A, alésage arrondi d'un côté2-6-----B 0.6B 0.7B 0.8--0.001

12.30 €

6.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 0.936A, alésage arrondi d'un côté2-6--------B 0.9-0.001

13.40 €

7.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 0.939A, alésage arrondi d'un côté2-6--------B 0.9-0.001

7.76 €

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.146A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

8.80 €

4.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.149A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

7.76 €

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.246A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

8.80 €

4.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.249A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

7.76 €

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.346A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

8.80 €

4.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.349A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.002

7.76 €

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.446A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

8.80 €

4.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.449A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

7.76 €

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.546A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

8.80 €

1 Disponible 7 jours ---B 1.549A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.002

7.76 €

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.646A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

8.80 €

4.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.649A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.002

12.30 €

6.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 136A, alésage arrondi d'un côté2B 16----------0.001

7.76 €

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.746A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

8.80 €

4.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.749A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

7.76 €

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.846A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

8.80 €

4.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.849A, alésage arrondi d'un côté2-7B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8--0.001

4.18 €

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.956A, alésage arrondi d'un côté2-8--------B 1.9-0.001

4.42 €

2.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 1.959A, alésage arrondi d'un côté2-8--------B 1.9-0.002

13.40 €

7.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 139A, alésage arrondi d'un côté2B 16----------0.001

4.18 €

1 Disponible 7 jours B 2,16A, Bore one sided------------------

4.42 €

2.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

B 2,19A, Bore one sided------------------

4.18 €

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.256A, alésage arrondi d'un côté2B 28B 2.1B 2.2B 2.3B 2.4B 2.5B 2.6----0.001

4.42 €

2.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.259A, alésage arrondi d'un côté2B 28B 2.1B 2.2B 2.3B 2.4B 2.5B 2.6----0.002

4.18 €

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.356A, alésage arrondi d'un côté2B 28B 2.1B 2.2B 2.3B 2.4B 2.5B 2.6----0.001

4.42 €

1 Disponible 3 jours ---B 2.359A, alésage arrondi d'un côté2B 28B 2.1B 2.2B 2.3B 2.4B 2.5B 2.6----0.002

4.18 €

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.456A, alésage arrondi d'un côté2B 28B 2.1B 2.2B 2.3B 2.4B 2.5B 2.6----0.001

4.42 €

2.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.459A, alésage arrondi d'un côté2B 28B 2.1B 2.2B 2.3B 2.4B 2.5B 2.6----0.001

4.18 €

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

B 2.56A, Bore one sided------------------

4.42 €

1 Disponible 7 jours B 2.59A, Bore one sided------------------

4.18 €

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.656A, alésage arrondi d'un côté2B 28B 2.1B 2.2B 2.3B 2.4B 2.5B 2.6----0.001

4.42 €

2.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.659A, alésage arrondi d'un côté2B 28B 2.1B 2.2B 2.3B 2.4B 2.5B 2.6----0.001

4.18 €

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

B 26A, Bore one sided------------------

4.22 €

2.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.768A, alésage arrondi d'un côté2.5-9------B 2.7B 2.8B 2.9-0.002

4.52 €

2.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.7612A, alésage arrondi d'un côté2.5-9------B 2.7B 2.8B 2.9-0.003

7.68 €

4.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.7616A, alésage arrondi d'un côté2.5-9------B 2.7B 2.8B 2.9-0.003

4.22 €

2.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.868A, alésage arrondi d'un côté2.5-9------B 2.7B 2.8B 2.9-0.002

4.52 €

2.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.8612A, alésage arrondi d'un côté2.5-9------B 2.7B 2.8B 2.9-0.003

7.68 €

1 Disponible 7 jours ---B 2.8616A, alésage arrondi d'un côté2.5-9------B 2.7B 2.8B 2.9-0.003

4.22 €

2.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.968A, alésage arrondi d'un côté2.5-9------B 2.7B 2.8B 2.9-0.002

4.52 €

2.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.9612A, alésage arrondi d'un côté2.5-9------B 2.7B 2.8B 2.9-0.003

7.68 €

4.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 2.9616A, alésage arrondi d'un côté2.5-9------B 2.7B 2.8B 2.9-0.003

4.42 €

2.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

B 29A, Bore one sided------------------

4.22 €

2.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

B 3,18A, Bore one sided------------------

4.52 €

1 Disponible 7 jours B 3,112A, Bore one sided------------------

7.66 €

4.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

B 3,116A, Bore one sided------------------

4.22 €

2.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 3.268A, alésage arrondi d'un côté2.5B 39B 3.1B 3.2B 3.3-------0.002

4.52 €

2.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 3.2612A, alésage arrondi d'un côté2.5B 39B 3.1B 3.2B 3.3-------0.003

7.68 €

4.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 3.2616A, alésage arrondi d'un côté2.5B 39B 3.1B 3.2B 3.3-------0.004

4.22 €

1 Disponible 7 jours B 3,38A, Bore one sided------------------

4.52 €

1 Disponible 7 jours B 3,312A, Bore one sided------------------

7.66 €

1 Disponible 7 jours B 3,316A, Bore one sided------------------

4.38 €

2.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 3.478A, alésage arrondi d'un côté2.5-10---B 3.4B 3.5B 3.6B 3.7B 3.8B 3.9-0.002

4.58 €

2.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 3.4712A, alésage arrondi d'un côté2.5-10---B 3.4B 3.5B 3.6B 3.7B 3.8B 3.9-0.003

7.32 €

3.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

---B 3.4716A, alésage arrondi d'un côté2.5-10---B 3.4B 3.5B 3.6B 3.7B 3.8B 3.9-0.004

Loading...

Assistance technique