Hand knobs with increased clamping force

Hand knobs with increased clamping force
  • Remise sur volume
Hand knobs GN 6335.9 have a clamping contact area which is connected to the knob via an axial ball bearing. This has led to the following advantages:
Doubled clamping force through vastly reduced friction. There is no movement on the contact area between star knob and component which greatly reduces any marking on the clamping area. In addition a reduced creep factor has been achieved by the indreased preload.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6335.9-40-M6
6335.9-50-M8
6335.9-63-M10
6335.9-80-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread d1

27.86 €

1 Disponible 7 jours 40M 6

29.42 €

1 Disponible 7 jours 50M 8

34.36 €

1 Disponible 7 jours 63M 10

40.80 €

1 Disponible 7 jours 80M 12

Loading...

  1. 1

Assistance technique