Handle tubes, Aluminum

Handle tubes, Aluminum
  • Remise sur volume
Handle tubes GN 930 with screw channel are designed for use in a variety of different tube handles (e.g. GN 333).
For applications not requiring handle bases, the screw channel provides a very economical fixing solution with thread-tapping screws. The lengths l listed in the table are ex stock lengths. Depending to the finish, any lengths until max. 3000 mm are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
930-20-194-EL
930-20-194-SW
930-20-244-EL
930-20-244-SW
930-20-294-EL
930-20-294-SW
930-20-394-EL
930-20-394-SW
930-28-192-EL
930-28-192-SW
930-28-242-EL
930-28-242-SW
930-28-292-EL
930-28-292-SW
930-28-392-EL
930-28-392-SW
930-28-492-EL
930-28-492-SW
930-28-592-EL
930-28-592-SW
930-30-189-EL
930-30-189-SW
930-30-289-EL
930-30-289-SW
930-30-389-EL
930-30-389-SW
930-30-489-EL
930-30-489-SW
930-30-589-EL
930-30-589-SW
930-30-989-EL
930-30-989-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Handle diameter d1 Length l Finish

5.10 €

1 Disponible 7 jours 20194EL-anodized, natural color

4.92 €

1 Disponible 7 jours 20194SW-black, RAL 9005, textured finish

5.88 €

1 Disponible 7 jours 20244EL-anodized, natural color

5.78 €

1 Disponible 7 jours 20244SW-black, RAL 9005, textured finish

6.58 €

1 Disponible 7 jours 20294EL-anodized, natural color

6.46 €

1 Disponible 7 jours 20294SW-black, RAL 9005, textured finish

8.72 €

1 Disponible 7 jours 20394EL-anodized, natural color

8.48 €

1 Disponible 7 jours 20394SW-black, RAL 9005, textured finish

6.18 €

1 Disponible 7 jours 28192EL-anodized, natural color

6.26 €

1 Disponible 7 jours 28192SW-black, RAL 9005, textured finish

7.36 €

1 Disponible 7 jours 28242EL-anodized, natural color

7.40 €

1 Disponible 7 jours 28242SW-black, RAL 9005, textured finish

8.54 €

1 Disponible 7 jours 28292EL-anodized, natural color

8.94 €

1 Disponible 7 jours 28292SW-black, RAL 9005, textured finish

10.64 €

1 Disponible 7 jours 28392EL-anodized, natural color

10.62 €

1 Disponible 7 jours 28392SW-black, RAL 9005, textured finish

13.30 €

1 Disponible 7 jours 28492EL-anodized, natural color

13.34 €

1 Disponible 7 jours 28492SW-black, RAL 9005, textured finish

16.52 €

1 Disponible 7 jours 28592EL-anodized, natural color

16.04 €

1 Disponible 7 jours 28592SW-black, RAL 9005, textured finish

6.96 €

1 Disponible 7 jours 30189EL-anodized, natural color

6.90 €

1 Disponible 7 jours 30189SW-black, RAL 9005, textured finish

9.68 €

1 Disponible 7 jours 30289EL-anodized, natural color

10.02 €

1 Disponible 7 jours 30289SW-black, RAL 9005, textured finish

12.62 €

1 Disponible 7 jours 30389EL-anodized, natural color

12.26 €

1 Disponible 7 jours 30389SW-black, RAL 9005, textured finish

15.22 €

1 Disponible 7 jours 30489EL-anodized, natural color

14.46 €

1 Disponible 7 jours 30489SW-black, RAL 9005, textured finish

17.12 €

1 Disponible 7 jours 30589EL-anodized, natural color

17.12 €

1 Disponible 7 jours 30589SW-black, RAL 9005, textured finish

31.08 €

1 Disponible 7 jours 30989EL-anodized, natural color

31.24 €

1 Disponible 7 jours 30989SW-black, RAL 9005, textured finish

Loading...

  1. 1

Assistance technique