Handwheels with retractable handle, Safety rectractable

Handwheels with retractable handle, Safety rectractable
  • Remise sur volume
Handwheels GN 322.7 are suitable for applications where the handle must not remain in the operating position. In order to bring the handle into this position it has to be turned first through 90° to a stop against a torsion spring and then it is pushed against spring pressure into its hold position.
By maintaining the forward thrust on the handle the handwheel can easily be rotated. When releasing the handle the springs returns it back to the retracted position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
322.7-125-B12-R
322.7-125-K12-R
322.7-140-B14-R
322.7-140-K14-R
322.7-160-B14-R
322.7-160-B16-R
322.7-160-K14-R
322.7-160-K16-R
322.7-200-B18-R
322.7-200-B20-R
322.7-200-K18-R
322.7-200-K20-R
322.7-250-B22-R
322.7-250-K22-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
D.I. du trou rond d2
(mm)
Bore code

74.08 €

1 Disponible 7 jours 12512B- without keyway

78.08 €

1 Disponible 7 jours 12512K- with keyway

78.10 €

1 Disponible 7 jours 14014B- without keyway

82.10 €

1 Disponible 7 jours 14014K- with keyway

87.24 €

1 Disponible 7 jours 16014B- without keyway

87.24 €

1 Disponible 7 jours 16016B- without keyway

91.24 €

1 Disponible 7 jours 16014K- with keyway

91.24 €

1 Disponible 7 jours 16016K- with keyway

103.74 €

1 Disponible 7 jours 20018B- without keyway

103.74 €

1 Disponible 7 jours 20020B- without keyway

107.74 €

1 Disponible 7 jours 20018K- with keyway

107.74 €

1 Disponible 7 jours 20020K- with keyway

128.06 €

1 Disponible 7 jours 25022B- without keyway

132.06 €

1 Disponible 7 jours 25022K- with keyway

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type R- with revolving retractable handle

Assistance technique