Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Handwheel diameter d1 (Ø) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Colour | Bore code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.70 € 34.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 125 | 12 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | B- without keyway | |
65.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 12 | SW - black, RAL 9005, textured finish | B- without keyway | |
65.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 14 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | B- without keyway | |
65.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 14 | SW - black, RAL 9005, textured finish | B- without keyway | |
69.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 12 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | K- with keyway | |
69.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 12 | SW - black, RAL 9005, textured finish | K- with keyway | |
69.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 14 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | K- with keyway | |
69.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 14 | SW - black, RAL 9005, textured finish | K- with keyway | |
72.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 14 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | B- without keyway | |
72.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 14 | SW - black, RAL 9005, textured finish | B- without keyway | |
72.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 16 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | B- without keyway | |
72.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 16 | SW - black, RAL 9005, textured finish | B- without keyway | |
76.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 14 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | K- with keyway | |
76.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 14 | SW - black, RAL 9005, textured finish | K- with keyway | |
76.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 16 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | K- with keyway | |
76.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 16 | SW - black, RAL 9005, textured finish | K- with keyway | |
80.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 14 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | B- without keyway | |
80.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 14 | SW - black, RAL 9005, textured finish | B- without keyway | |
80.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 16 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | B- without keyway | |
80.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 16 | SW - black, RAL 9005, textured finish | B- without keyway | |
84.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 14 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | K- with keyway | |
84.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 14 | SW - black, RAL 9005, textured finish | K- with keyway | |
84.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 16 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | K- with keyway | |
84.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 16 | SW - black, RAL 9005, textured finish | K- with keyway | |
90.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 18 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | B- without keyway | |
90.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 18 | SW - black, RAL 9005, textured finish | B- without keyway | |
90.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 20 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | B- without keyway | |
90.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 20 | SW - black, RAL 9005, textured finish | B- without keyway | |
94.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 18 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | K- with keyway | |
94.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 18 | SW - black, RAL 9005, textured finish | K- with keyway | |
94.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 20 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | K- with keyway | |
94.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 20 | SW - black, RAL 9005, textured finish | K- with keyway |
Loading...
Type | R- with revolving retractable handle |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Handwheel diameter d1(Ø)
D.I. du trou rond d2(mm)
Colour
Bore code
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles