Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Handwheel diameter d1 (Ø) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Type | Bore code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 160 | 12 | A- without handle | B- without keyway | |
95.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 160 | 12 | D- with revolving handle | B- without keyway | |
77.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 160 | 12 | A- without handle | K- with keyway | |
98.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 160 | 12 | D- with revolving handle | K- with keyway | |
77.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 160 | 12 | A- without handle | V- with square | |
98.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 160 | 12 | D- with revolving handle | V- with square | |
108.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 200 | 14 | A- without handle | B- without keyway | |
130.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 200 | 14 | D- with revolving handle | B- without keyway | |
111.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 200 | 14 | A- without handle | K- with keyway | |
133.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 200 | 14 | D- with revolving handle | K- with keyway | |
111.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 200 | 14 | A- without handle | V- with square | |
133.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 200 | 14 | D- with revolving handle | V- with square | |
146.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 250 | 17 | A- without handle | B- without keyway | |
169.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 250 | 17 | D- with revolving handle | B- without keyway | |
149.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 250 | 17 | A- without handle | K- with keyway | |
172.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 250 | 17 | D- with revolving handle | K- with keyway | |
149.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 250 | 17 | A- without handle | V- with square | |
172.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 250 | 17 | D- with revolving handle | V- with square | |
207.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 315 | 19 | A- without handle | B- without keyway | |
230.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 315 | 19 | D- with revolving handle | B- without keyway | |
210.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 315 | 19 | A- without handle | K- with keyway | |
234.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 315 | 19 | D- with revolving handle | K- with keyway | |
210.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 315 | 19 | A- without handle | V- with square | |
234.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 315 | 19 | D- with revolving handle | V- with square | |
317.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | 24 | A- without handle | B- without keyway | |
342.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | 24 | D- with revolving handle | B- without keyway | |
320.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | 24 | A- without handle | K- with keyway | |
345.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | 24 | D- with revolving handle | K- with keyway | |
320.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | 24 | A- without handle | V- with square | |
345.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | 24 | D- with revolving handle | V- with square |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Handwheel diameter d1(Ø)
D.I. du trou rond d2(mm)
Type
Bore code
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles