Handwheels, Stainless Steel

Handwheels, Stainless Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
The design of Stainless Steel-Handwheels GN 949 complies with the requirements of hygiene standards.
The revolving handles are made of Duroplast which, in general, provides good resistance to the impact of chemical agents.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
949-100-B10-A
949-100-B10-D
949-100-B12-A
949-100-B12-D
949-100-K10-A
949-100-K10-D
949-100-K12-A
949-100-K12-D
949-125-B12-A
949-125-B12-D
949-125-B14-A
949-125-B14-D
949-125-K12-A
949-125-K12-D
949-125-K14-A
949-125-K14-D
949-140-B14-A
949-140-B14-D
949-140-B16-A
949-140-B16-D
949-140-K14-A
949-140-K14-D
949-140-K16-A
949-140-K16-D
949-160-B14-A
949-160-B14-D
949-160-B16-A
949-160-B16-D
949-160-K14-A
949-160-K14-D
949-160-K16-A
949-160-K16-D
949-200-B18-A
949-200-B18-D
949-200-B20-A
949-200-B20-D
949-200-K18-A
949-200-K18-D
949-200-K20-A
949-200-K20-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
D.I. du trou rond d2
(mm)
Type Bore code

35.06 €

1 Disponible 7 jours 10010A- without handleB- without keyway

53.82 €

1 Disponible 7 jours 10010D- with revolving handleB- without keyway

35.06 €

1 Disponible 7 jours 10012A- without handleB- without keyway

53.82 €

1 Disponible 7 jours 10012D- with revolving handleB- without keyway

39.06 €

1 Disponible 7 jours 10010A- without handleK- with keyway

57.82 €

1 Disponible 7 jours 10010D- with revolving handleK- with keyway

39.06 €

1 Disponible 7 jours 10012A- without handleK- with keyway

57.82 €

1 Disponible 7 jours 10012D- with revolving handleK- with keyway

53.72 €

1 Disponible 7 jours 12512A- without handleB- without keyway

74.58 €

1 Disponible 7 jours 12512D- with revolving handleB- without keyway

53.72 €

1 Disponible 7 jours 12514A- without handleB- without keyway

74.58 €

1 Disponible 7 jours 12514D- with revolving handleB- without keyway

57.72 €

1 Disponible 7 jours 12512A- without handleK- with keyway

78.58 €

41.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

12512D- with revolving handleK- with keyway

57.72 €

1 Disponible 7 jours 12514A- without handleK- with keyway

78.58 €

1 Disponible 7 jours 12514D- with revolving handleK- with keyway

68.16 €

1 Disponible 7 jours 14014A- without handleB- without keyway

89.62 €

1 Disponible 7 jours 14014D- with revolving handleB- without keyway

68.16 €

1 Disponible 7 jours 14016A- without handleB- without keyway

89.62 €

1 Disponible 7 jours 14016D- with revolving handleB- without keyway

72.16 €

1 Disponible 7 jours 14014A- without handleK- with keyway

93.62 €

49.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

14014D- with revolving handleK- with keyway

72.16 €

1 Disponible 7 jours 14016A- without handleK- with keyway

93.62 €

1 Disponible 7 jours 14016D- with revolving handleK- with keyway

93.68 €

1 Disponible 7 jours 16014A- without handleB- without keyway

114.80 €

1 Disponible 7 jours 16014D- with revolving handleB- without keyway

93.68 €

1 Disponible 7 jours 16016A- without handleB- without keyway

114.80 €

1 Disponible 7 jours 16016D- with revolving handleB- without keyway

97.68 €

1 Disponible 7 jours 16014A- without handleK- with keyway

118.80 €

1 Disponible 7 jours 16014D- with revolving handleK- with keyway

97.68 €

1 Disponible 7 jours 16016A- without handleK- with keyway

118.80 €

1 Disponible 7 jours 16016D- with revolving handleK- with keyway

139.00 €

1 Disponible 7 jours 20018A- without handleB- without keyway

158.66 €

1 Disponible 7 jours 20018D- with revolving handleB- without keyway

139.00 €

1 Disponible 7 jours 20020A- without handleB- without keyway

158.66 €

1 Disponible 7 jours 20020D- with revolving handleB- without keyway

143.00 €

1 Disponible 7 jours 20018A- without handleK- with keyway

162.66 €

1 Disponible 7 jours 20018D- with revolving handleK- with keyway

143.00 €

1 Disponible 7 jours 20020A- without handleK- with keyway

162.66 €

1 Disponible 7 jours 20020D- with revolving handleK- with keyway

Loading...

  1. 1

Assistance technique