Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Handwheel diameter d1 (Ø) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Type | Bore code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | 10 | A- without handle | B- without keyway | |
87.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | 10 | F- with fixed handle | B- without keyway | |
69.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | 10 | A- without handle | K- with keyway | |
91.28 € 48.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 100 | 10 | F- with fixed handle | K- with keyway | |
86.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 12 | A- without handle | B- without keyway | |
111.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 12 | F- with fixed handle | B- without keyway | |
90.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 12 | A- without handle | K- with keyway | |
115.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 12 | F- with fixed handle | K- with keyway | |
113.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 14 | A- without handle | B- without keyway | |
138.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 14 | F- with fixed handle | B- without keyway | |
117.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 14 | A- without handle | K- with keyway | |
142.34 € 75.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 140 | 14 | F- with fixed handle | K- with keyway | |
133.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 14 | A- without handle | B- without keyway | |
166.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 14 | F- with fixed handle | B- without keyway | |
137.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 14 | A- without handle | K- with keyway | |
170.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | 14 | F- with fixed handle | K- with keyway | |
209.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 18 | A- without handle | B- without keyway | |
240.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 18 | F- with fixed handle | B- without keyway | |
213.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 18 | A- without handle | K- with keyway | |
244.74 € 129.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 200 | 18 | F- with fixed handle | K- with keyway |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Handwheel diameter d1(Ø)
D.I. du trou rond d2(mm)
Type
Bore code
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles