Heavy duty washers, high type

Heavy duty washers, high type
  • En promotion
  • Remise sur volume
The influence of a washer on the quality of the screwed connection is very often underestimated. With washers GN 6339, high quality preloaded screwed connections can be established. A high static clamping force can be reached avoiding loss of tension.

At a specified preloaded clamping force it is often possible to use thinner bolts. This can result in a better ratio between clamping distance and bolt diameter to minimise the danger of failure.

The case hardened smooth bolt head/screw contact face leads to a lower and more constant friction co-efficient even when continuous clamping and releasing operations are required.

Washers GN 6339 are only suitable for machine con-struction bolts of classes 8.8 / 10.9 / 12.9, and not for steel bolts DIN 6916.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6339-6,​3-17-3-BT
6339-6,​3-17-3-GO
6339-8,​4-21-4-BT
6339-8,​4-21-4-GO
6339-10,​4-25-4-BT
6339-10,​4-25-4-GO
6339-12,​5-30-6-BT
6339-12,​5-30-6-GO
6339-14,​5-36-6-BT
6339-14,​5-36-6-GO
6339-16,​5-40-6-BT
6339-16,​5-40-6-GO
6339-18,​5-44-8-BT
6339-18,​5-44-8-GO
6339-20,​5-44-8-BT
6339-20,​5-44-8-GO
6339-22,​5-50-8-BT
6339-22,​5-50-8-GO
6339-24,​5-50-10-BT
6339-24,​5-50-10-GO
6339-28-60-10-BT
6339-28-60-10-GO
6339-31-68-10-BT
6339-31-68-10-GO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner diameter d1
(mm)
s
(mm)
Outside diameter d2 Finish

3.46 €

1.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.3317BT- blackened

3.90 €

2.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.3317GO- GEOMET 500-treated

3.78 €

1 Disponible 7 jours 8.4421BT- blackened

4.10 €

2.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

8.4421GO- GEOMET 500-treated

3.96 €

1 Disponible 7 jours 10.4425BT- blackened

4.38 €

2.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10.4425GO- GEOMET 500-treated

4.76 €

1 Disponible 7 jours 12.5630BT- blackened

5.10 €

2.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

12.5630GO- GEOMET 500-treated

6.66 €

1 Disponible 7 jours 14.5636BT- blackened

7.56 €

4.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

14.5636GO- GEOMET 500-treated

7.00 €

3.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

16.5640BT- blackened

7.62 €

1 Disponible 7 jours 16.5640GO- GEOMET 500-treated

8.22 €

1 Disponible 7 jours 18.5844BT- blackened

9.08 €

4.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

18.5844GO- GEOMET 500-treated

8.48 €

1 Disponible 7 jours 20.5844BT- blackened

8.96 €

4.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

20.5844GO- GEOMET 500-treated

11.86 €

6.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

22.5850BT- blackened

12.56 €

6.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

22.5850GO- GEOMET 500-treated

13.88 €

1 Disponible 7 jours 24.51050BT- blackened

16.02 €

8.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

24.51050GO- GEOMET 500-treated

19.26 €

10.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

281060BT- blackened

21.02 €

11.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

281060GO- GEOMET 500-treated

23.72 €

1 Disponible 7 jours 311068BT- blackened

26.06 €

13.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

311068GO- GEOMET 500-treated

Loading...

  1. 1

Assistance technique