Heavy duty washers, low type

Heavy duty washers, low type
  • En promotion
  • Remise sur volume
The influence of a washer on the quality of the screwed connection is very often underestimated. With washers GN 6339, high quality preloaded screwed connections can be established.
A high static clamping force can be reached avoiding loss of tension.

At a specified preloaded clamping force it is often possible to use thinner bolts. This can result in a better ratio between clamping distance and bolt diameter to minimise the danger of failure.

The case hardened smooth bolt head/screw contact face leads to a lower and more constant friction co-efficient even when continuous clamping and releasing operations are required.

Washers GN 6339 are only suitable for machine construction bolts of classes 8.8 / 10.9 / 12.9, and not for steel bolts DIN 6916.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6339-6,​3-12-2,​5-BT
6339-6,​3-12-2,​5-GO
6339-8,​4-16-2,​5-BT
6339-8,​4-16-2,​5-GO
6339-10,​4-20-3-BT
6339-10,​4-20-3-GO
6339-12,​5-24-3,​5-BT
6339-12,​5-24-3,​5-GO
6339-14,​5-28-3,​5-BT
6339-14,​5-28-3,​5-GO
6339-16,​5-30-4-BT
6339-16,​5-30-4-GO
6339-18,​5-34-5-BT
6339-18,​5-34-5-GO
6339-20,​5-37-5-BT
6339-20,​5-37-5-GO
6339-22,​5-40-5-BT
6339-22,​5-40-5-GO
6339-24,​5-44-5-BT
6339-24,​5-44-5-GO
6339-28-50-6-BT
6339-28-50-6-GO
6339-31-56-6-BT
6339-31-56-6-GO
6339-37-66-7-BT
6339-37-66-7-GO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner diameter d1
(mm)
s
(mm)
Outside diameter d2 Finish

2.70 €

1 Disponible 7 jours 6.32.512BT- blackened

3.02 €

1.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.32.512GO- GEOMET 500-treated

2.68 €

1 Disponible 7 jours 8.42.516BT- blackened

3.08 €

1 Disponible 7 jours 8.42.516GO- GEOMET 500-treated

2.86 €

1 Disponible 7 jours 10.4320BT- blackened

3.12 €

1 Disponible 7 jours 10.4320GO- GEOMET 500-treated

3.16 €

1 Disponible 7 jours 12.53.524BT- blackened

3.52 €

1 Disponible 7 jours 12.53.524GO- GEOMET 500-treated

3.68 €

1.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

14.53.528BT- blackened

4.00 €

1 Disponible 7 jours 14.53.528GO- GEOMET 500-treated

4.02 €

1 Disponible 7 jours 16.5430BT- blackened

4.40 €

2.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

16.5430GO- GEOMET 500-treated

5.10 €

2.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

18.5534BT- blackened

5.22 €

2.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

18.5534GO- GEOMET 500-treated

5.08 €

2.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

20.5537BT- blackened

5.32 €

2.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

20.5537GO- GEOMET 500-treated

5.38 €

2.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

22.5540BT- blackened

5.62 €

2.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

22.5540GO- GEOMET 500-treated

6.16 €

3.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

24.5544BT- blackened

6.38 €

3.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

24.5544GO- GEOMET 500-treated

9.62 €

5.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

28650BT- blackened

10.40 €

5.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

28650GO- GEOMET 500-treated

12.26 €

1 Disponible 7 jours 31656BT- blackened

13.60 €

7.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

31656GO- GEOMET 500-treated

13.86 €

7.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

37766BT- blackened

15.10 €

8.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

37766GO- GEOMET 500-treated

Loading...

  1. 1

Assistance technique