Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order | 1 | Material |
2 | l1 | |
3 | l2 | |
4 | Type | |
5 | Finish |
• Zinc die casting | ZD | |
Platsic coated | ||
Black, RAL 9005, textured finish | ||
Silver, RAL 9006, textured finish | ||
• Stainless Steel (only type A) | ||
- AISI CF-8 NI | NI | |
- Matte shot blasted | GS | |
• Pin | ||
- Stainless Steel AISI 303 (A2) for ZD | ||
- Stainless Steel AISI 316Ti (A4) for NI | ||
• Threaded stud (type C) | ||
Stainless Steel AISI 316 | ||
• Stainless Steel characteristics | ||
• Load rating information | ||
• RoHS compliant |
l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 +0.5 | l3 | l4 | l5 | m1 | m2 | m3 | m4 | |
extended on one side | extended on both side | |||||||||||||||
63 | - | 50 | M 6 | 6.3 | 6 | 11.5 | 6 | 6.5 | 13 | 18.5 | 31.5 | 12 | 43 | 30 | 15 | 28 |
- | 76 | 50 | M 6 | 6.3 | 6 | 11.5 | 6 | 6.5 | 13 | 31.5 | 31.5 | 12 | 56 | 30 | 28 | 28 |
90 | - | 60 | M 8 | 8.4 | 8 | 15 | 8 | 8.5 | 17 | 21.5 | 51.5 | 14 | 63 | 36 | 18 | 45 |
- | 120 | 60 | M 8 | 8.4 | 8 | 15 | 8 | 8.5 | 17 | 51.5 | 51.5 | 14 | 90 | 36 | 45 | 45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Matériau du corps principal | Largeur l (mm) | Type | Finish | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 63 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | GS-matte shot-blasted | 0.132 | |
27.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 76 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | GS-matte shot-blasted | 0.154 | |
35.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 90 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | GS-matte shot-blasted | 0.287 | |
45.04 € 23.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 120 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | GS-matte shot-blasted | 0.369 | |
8.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 63 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.104 | |
7.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 63 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.100 | |
14.32 € 7.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 63 | C, 2x2 threaded studs | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.120 | |
14.30 € 7.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 63 | C, 2x2 threaded studs | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.119 | |
8.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 76 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.122 | |
7.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 76 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.130 | |
16.50 € 8.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 76 | C, 2x2 threaded studs | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.139 | |
15.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 76 | C, 2x2 threaded studs | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.145 | |
18.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 90 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.237 | |
16.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 90 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.240 | |
22.06 € 11.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 90 | C, 2x2 threaded studs | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.278 | |
21.04 € 11.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 90 | C, 2x2 threaded studs | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.277 | |
24.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 120 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.312 | |
23.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 120 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.313 | |
25.12 € 13.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 120 | C, 2x2 threaded studs | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.362 | |
23.58 € 12.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 120 | C, 2x2 threaded studs | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.364 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Matériau du corps principal
Largeur l(mm)
Type
Finish
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles