Horizontal Acting Toggle Clamps with vertical mounting base

Horizontal Acting Toggle Clamps with vertical mounting base
  • En promotion
  • Remise sur volume
GN 820.1 horizontal acting toggle clamps work according to the toggle principle: lever and clamping bar move in the opposite direction.
They require less space for the clamping action. In the clamped position the operating lever is in its horizontal position.
Horizontal acting toggle clamps in the U-bar version with two flanged washers (Type N) can accommodate an application specific clamping screw. A spindle assembly with neoprene rubber tip is also included for Type NC.
Type P version can either be utilized by welding the clasp which can then accommodate an application specific hold-down fastener component, or by utilizing the bar in conjunction with the GN 809 Clamp Mounts to hold the work piece in place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
820.1-75-N
820.1-75-NC
820.1-75-P
820.1-130-N
820.1-130-NC
820.1-130-P
820.1-230-N
820.1-230-NC
820.1-230-P
820.1-355-N
820.1-355-NC
820.1-355-P
820.1-455-N
820.1-455-NC
820.1-455-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Size Type

23.06 €

12.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

75N, U-bar version, with two flanged washers

24.52 €

13.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

75NC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

23.06 €

1 Disponible 7 jours 75P, Solid clamping arm

24.82 €

1 Disponible 7 jours 130N, U-bar version, with two flanged washers

26.70 €

14.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

130NC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

25.56 €

13.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

130P, Solid clamping arm

32.22 €

1 Disponible 7 jours 230N, U-bar version, with two flanged washers

34.52 €

18.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

230NC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

32.88 €

17.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

230P, Solid clamping arm

43.88 €

23.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

355N, U-bar version, with two flanged washers

46.86 €

24.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

355NC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

44.18 €

23.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

355P, Solid clamping arm

76.96 €

40.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

455N, U-bar version, with two flanged washers

81.88 €

43.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

455NC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

76.96 €

40.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

455P, Solid clamping arm

Loading...

  1. 1

Assistance technique