• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Horizontal acting toggle clamps with vertical mounting base

Horizontal acting toggle clamps with vertical mounting base
  • Remise sur volume
GN 820.2 horizontal acting toggle clamps work according to the toggle principle: lever and clamping bar move in the opposite direction.
They require less space for the clamping action. In the clamped position the operating lever is in its horizontal position. The 90° rotated mounting surface allows a space-saving installation in addition to the clamping point.
Horizontal acting toggle clamps in the U-bar version with two flanged washers (Type MF) can accommodate an application specific clamping screw. A spindle assembly with neoprene rubber tip is also included for Type MFC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
820.2-75-MF
820.2-75-MFC
820.2-130-MF
820.2-130-MFC
820.2-230-MF
820.2-230-MFC
820.2-355-MF
820.2-355-MFC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Size Type

25.76 €

1 Disponible 4 jours 75MF, U-bar version with two flanged washers

27.16 €

1 Disponible 7 jours 75MFC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

29.18 €

1 Disponible 4 jours 130MF, U-bar version with two flanged washers

30.96 €

1 Disponible 7 jours 130MFC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

36.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

230MF, U-bar version with two flanged washers

38.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

230MFC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

53.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

355MF, U-bar version with two flanged washers

56.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

355MFC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

Loading...

  1. 1

Assistance technique