Housings for angular / T-gears, Aluminium

Housings for angular / T-gears, Aluminium
  • Remise sur volume
Housings GN 298 for angular / T-gears are used in connection with bevel gear wheels GN 297 and linear actuators / transfer units. The angular / T-gears are designed to deflect the rotary movement of a linear actuator / transfer unit by 90°.
An operating instruction with more details and specifications is included with every delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
298-28-B18-T-SW
298-28-B18-W-SW
298-40-B30-T-SW
298-40-B30-W-SW
298-50-B40-T-SW
298-50-B40-W-SW
298-60-B50-T-SW
298-60-B50-W-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore d Diameter s Type

64.10 €

1 Disponible 7 jours B 1828T, Housing for T-gears

58.52 €

1 Disponible 7 jours B 1828W, Housing for angular gears

71.16 €

1 Disponible 7 jours B 3040T, Housing for T-gears

66.08 €

1 Disponible 7 jours B 3040W, Housing for angular gears

90.16 €

1 Disponible 7 jours B 4050T, Housing for T-gears

76.88 €

1 Disponible 7 jours B 4050W, Housing for angular gears

103.86 €

1 Disponible 7 jours B 5060T, Housing for T-gears

86.88 €

1 Disponible 7 jours B 5060W, Housing for angular gears

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finish SW

Assistance technique