Indexing plungers

Indexing plungers
  • En promotion
  • Remise sur volume
Indexing plungers GN 414.1 with click-type safety lock are used when the plunger pin is to be briefly prevented from protruding. When the pin is retracted to its end position, the button engages with a clearly audible click.
The safety lock can be unlocked only by exerting axial pressure on the red safety pushbutton, with the plunger pin then returning to its starting position by spring force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
414.1-6-6-A
414.1-6-6-AK
414.1-6-9-A
414.1-6-9-AK
414.1-8-8-A
414.1-8-8-AK
414.1-8-12-A
414.1-8-12-AK
414.1-10-12-A
414.1-10-12-AK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1 Stroke l1 Type

19.38 €

1 Disponible 4 jours 66A, without lock nut

19.72 €

1 Disponible 7 jours 66AK, with lock nut

20.72 €

7.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

69A, without lock nut

21.08 €

8.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

69AK, with lock nut

20.32 €

1 Disponible 7 jours 88A, without lock nut

20.96 €

8.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

88AK, with lock nut

20.38 €

8.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

812A, without lock nut

21.00 €

1 Disponible 7 jours 812AK, with lock nut

21.22 €

1 Disponible 7 jours 1012A, without lock nut

21.86 €

8.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012AK, with lock nut

Loading...

  1. 1

Assistance technique