Indexing plungers with rest position

Indexing plungers with rest position
  • Remise sur volume
Indexing plungers GN 417 type C with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.
The screwing range is chosen in such a way that washers ISO 7092 can be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
417-4-C
417-5-C
417-6-C
417-8-C
417-10-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1

6.90 €

1 Disponible 7 jours 4

7.58 €

1 Disponible 7 jours 5

8.16 €

1 Disponible 7 jours 6

9.36 €

1 Disponible 7 jours 8

11.70 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type C-with rest position

Assistance technique