• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Indexing plungers, Steel / Plastic-knob

Indexing plungers, Steel / Plastic-knob
  • Remise sur volume
Indexing plungers GN 607.1 with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.
Indexing plungers GN 607.1 are distinguished for their small dimensions. The extremely low Stainless Steel-Lock nuts GN 909 enlarge the mounting options. The locking tab is an integral part of the knob thus giving reliable operation at all times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
607.1-6-A-ST
607.1-6-AK-ST
607.1-8-A-ST
607.1-8-AK-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Type

12.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

6A, without lock nut

14.28 €

1 Disponible 4 jours 6AK, with lock nut

13.70 €

1 Disponible 4 jours 8A, without lock nut

15.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

8AK, with lock nut

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel

Assistance technique