Indexing plungers, Steel, with knob, with and without rest position

Indexing plungers, Steel, with knob, with and without rest position
  • En promotion
  • Remise sur volume
GN 717 indexing plungers are characterized by small dimensions. These indexing plungers are universally applicable due to their prevention of misalignments and positioning errors of the mating indexing bores.
The type C / CK with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position.
During assembly, the max. tightening torques shown in the table should not be exceeded when securing the lock nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
717-3-M6-B-ST
717-3-M6-BK-ST
717-3-M6-C-ST
717-3-M6-CK-ST
717-3-M6X0,​75-B-ST
717-3-M6X0,​75-BK-ST
717-3-M6X0,​75-C-ST
717-3-M6X0,​75-CK-ST
717-4-M6-B-ST
717-4-M6-BK-ST
717-4-M6-C-ST
717-4-M6-CK-ST
717-4-M8X1-B-ST
717-4-M8X1-BK-ST
717-4-M8X1-C-ST
717-4-M8X1-CK-ST
717-5-M8-B-ST
717-5-M8-BK-ST
717-5-M8-C-ST
717-5-M8-CK-ST
717-5-M8X1-B-ST
717-5-M8X1-BK-ST
717-5-M8X1-C-ST
717-5-M8X1-CK-ST
717-5-M10X1-B-ST
717-5-M10X1-BK-ST
717-5-M10X1-C-ST
717-5-M10X1-CK-ST
717-6-M10-B-ST
717-6-M10-BK-ST
717-6-M10-C-ST
717-6-M10-CK-ST
717-6-M12X1,​5-B-ST
717-6-M12X1,​5-BK-ST
717-6-M12X1,​5-C-ST
717-6-M12X1,​5-CK-ST
717-8-M12-B-ST
717-8-M12-BK-ST
717-8-M12-C-ST
717-8-M12-CK-ST
717-8-M12X1,​5-B-ST
717-8-M12X1,​5-BK-ST
717-8-M12X1,​5-C-ST
717-8-M12X1,​5-CK-ST
717-8-M16X1,​5-B-ST
717-8-M16X1,​5-BK-ST
717-8-M16X1,​5-C-ST
717-8-M16X1,​5-CK-ST
717-10-M16X1,​5-B-ST
717-10-M16X1,​5-BK-ST
717-10-M16X1,​5-C-ST
717-10-M16X1,​5-CK-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Collet thread d2 Type

5.20 €

1 Disponible 7 jours 3M 6B, without rest position, without locknut

5.30 €

1 Disponible 7 jours 3M 6BK, without rest position, with locknut

5.38 €

1 Disponible 4 jours 3M 6C, with rest position, without locknut

5.48 €

1 Disponible 7 jours 3M 6CK, with rest position, with locknut

5.12 €

1 Disponible 7 jours 3M 6 x 0,75B, without rest position, without locknut

5.70 €

3.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

3M 6 x 0,75BK, without rest position, with locknut

5.26 €

2.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

3M 6 x 0,75C, with rest position, without locknut

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

3M 6 x 0,75CK, with rest position, with locknut

5.28 €

1 Disponible 7 jours 4M 6B, without rest position, without locknut

5.38 €

1 Disponible 7 jours 4M 6BK, without rest position, with locknut

5.36 €

1 Disponible 7 jours 4M 6C, with rest position, without locknut

5.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

4M 6CK, with rest position, with locknut

5.70 €

3.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

4M 8 x 1B, without rest position, without locknut

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

4M 8 x 1BK, without rest position, with locknut

5.98 €

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

4M 8 x 1C, with rest position, without locknut

6.22 €

1 Disponible 7 jours 4M 8 x 1CK, with rest position, with locknut

5.62 €

1 Disponible 7 jours 5M 8B, without rest position, without locknut

5.82 €

1 Disponible 7 jours 5M 8BK, without rest position, with locknut

5.76 €

1 Disponible 7 jours 5M 8C, with rest position, without locknut

5.96 €

1 Disponible 7 jours 5M 8CK, with rest position, with locknut

6.06 €

3.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 8 x 1B, without rest position, without locknut

6.30 €

1 Disponible 7 jours 5M 8 x 1BK, without rest position, with locknut

5.72 €

1 Disponible 7 jours 5M 8 x 1C, with rest position, without locknut

5.98 €

1 Disponible 7 jours 5M 8 x 1CK, with rest position, with locknut

6.06 €

1 Disponible 7 jours 5M 10 x 1B, without rest position, without locknut

6.40 €

3.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 10 x 1BK, without rest position, with locknut

5.72 €

3.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 10 x 1C, with rest position, without locknut

6.08 €

1 Disponible 7 jours 5M 10 x 1CK, with rest position, with locknut

6.38 €

1 Disponible 7 jours 6M 10B, without rest position, without locknut

6.62 €

1 Disponible 7 jours 6M 10BK, without rest position, with locknut

6.12 €

1 Disponible 7 jours 6M 10C, with rest position, without locknut

6.38 €

1 Disponible 7 jours 6M 10CK, with rest position, with locknut

6.08 €

3.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 12 x 1,5B, without rest position, without locknut

6.42 €

3.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 12 x 1,5BK, without rest position, with locknut

6.52 €

3.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 12 x 1,5C, with rest position, without locknut

6.88 €

1 Disponible 7 jours 6M 12 x 1,5CK, with rest position, with locknut

6.48 €

3.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 12B, without rest position, without locknut

6.86 €

1 Disponible 7 jours 8M 12BK, without rest position, with locknut

7.10 €

3.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 12C, with rest position, without locknut

7.48 €

1 Disponible 7 jours 8M 12CK, with rest position, with locknut

7.00 €

3.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 12 x 1,5B, without rest position, without locknut

7.36 €

3.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 12 x 1,5BK, without rest position, with locknut

6.76 €

3.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 12 x 1,5C, with rest position, without locknut

7.10 €

3.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 12 x 1,5CK, with rest position, with locknut

7.60 €

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16 x 1,5B, without rest position, without locknut

8.22 €

4.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16 x 1,5BK, without rest position, with locknut

7.68 €

4.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16 x 1,5C, with rest position, without locknut

8.30 €

4.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16 x 1,5CK, with rest position, with locknut

8.86 €

4.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16 x 1,5B, without rest position, without locknut

9.48 €

1 Disponible 7 jours 10M 16 x 1,5BK, without rest position, with locknut

8.96 €

4.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16 x 1,5C, with rest position, without locknut

9.58 €

1 Disponible 7 jours 10M 16 x 1,5CK, with rest position, with locknut

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel

Assistance technique