Installation kits for position indicators

Installation kits for position indicators
  • Remise sur volume
The installation kits GN 491.1 are required for the attachment of a position indicator to double tube linear actuators. They consist of an adapter shaft and, depending on the position indicator, a torque support including fixing screws.
Mechanical position indicators GN 953 / GN 954 / GN 955 must be ordered so that the counter is aligned with the rising of the trapezoidal thread spindle.
For the position indicators GN 9053 / GN 9054 the respective rising is set at the position indicator for every programming.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
491.1-18-6-1
491.1-30-8-1
491.1-30-8-2
491.1-40-12-1
491.1-40-12-2
491.1-50-12-1
491.1-50-12-2
491.1-60-14-1
491.1-60-14-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Linear actuator d1 Thread diameter linear actuator d2 Identification No.

74.98 €

1 Disponible 7 jours 1861, for mechanical position indicators GN 953 / GN 954 / GN 955

18.30 €

1 Disponible 7 jours 3081, for mechanical position indicators GN 953 / GN 954 / GN 955

63.06 €

1 Disponible 7 jours 3082, for electrical position indicators GN 9053 / GN 9054

19.36 €

1 Disponible 7 jours 40121, for mechanical position indicators GN 953 / GN 954 / GN 955

69.66 €

1 Disponible 7 jours 40122, for electrical position indicators GN 9053 / GN 9054

21.58 €

1 Disponible 7 jours 50121, for mechanical position indicators GN 953 / GN 954 / GN 955

69.32 €

1 Disponible 7 jours 50122, for electrical position indicators GN 9053 / GN 9054

23.30 €

1 Disponible 7 jours 60141, for mechanical position indicators GN 953 / GN 954 / GN 955

69.32 €

1 Disponible 7 jours 60142, for electrical position indicators GN 9053 / GN 9054

Loading...

  1. 1

Assistance technique