Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
676.1-21-M4-A |
676.1-21-M4-B |
676.1-21-M5-A |
676.1-21-M5-B |
676.1-25-M6-A |
676.1-25-M6-B |
676.1-25-M8-A |
676.1-25-M8-B |
676.1-31-M8-A |
676.1-31-M8-B |
676.1-31-M10-A |
676.1-31-M10-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps principal, D.E. D (Ø) | Thread d1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | M 4 | A, without knurl | |
7.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | M 4 | B, with knurl | |
7.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | M 5 | A, without knurl | |
7.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | M 5 | B, with knurl | |
8.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | M 6 | A, without knurl | |
8.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | M 6 | B, with knurl | |
8.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | M 8 | A, without knurl | |
8.46 € 4.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | M 8 | B, with knurl | |
9.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 31 | M 8 | A, without knurl | |
10.32 € 5.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 31 | M 8 | B, with knurl | |
9.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 31 | M 10 | A, without knurl | |
10.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 31 | M 10 | B, with knurl |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Corps principal, D.E. D(Ø)
Thread d1
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles