Knurled nuts, Stainless Steel

Knurled nuts, Stainless Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
The dowel bore d5 in the DIN 6303 Stainless Steel knurled nut is designed for the use of clamping or notch pins.
Knurled nuts DIN 6303 with H7 bore and the size M12 are not provided on the official standard sheet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6303-M5-A-NI
6303-M5-B-NI
6303-M6-A-NI
6303-M6-B-NI
6303-M8-A-NI
6303-M8-B-NI
6303-M10-A-NI
6303-M10-B-NI
6303-M12-A-NI
6303-M12-B-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1 Type

4.02 €

2.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

5A-without dowel hole

5.50 €

1 Disponible 7 jours 5B-with dowel hole

5.10 €

1 Disponible 7 jours 6A-without dowel hole

6.58 €

1 Disponible 7 jours 6B-with dowel hole

7.26 €

1 Disponible 7 jours 8A-without dowel hole

8.74 €

4.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

8B-with dowel hole

10.24 €

1 Disponible 7 jours 10A-without dowel hole

11.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10B-with dowel hole

13.56 €

1 Disponible 7 jours 12A-without dowel hole

15.02 €

7.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

12B-with dowel hole

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NI-Stainless Steel

Assistance technique