Knurled screws with movable thrust pad

Knurled screws with movable thrust pad
  • En promotion
  • Remise sur volume
Knurled screws GN 421.12 have a ball pin whose diameter is smaller than the core diameter of the thread.
The movable thrust pad is easily clipped on and taken off.
The thrust pads are supplied unmounted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
421.12-M6-25-15
421.12-M6-35-15
421.12-M6-45-15
421.12-M8-30-18
421.12-M8-30-21
421.12-M8-30-25
421.12-M8-30-32
421.12-M8-30-40
421.12-M8-40-18
421.12-M8-40-21
421.12-M8-40-25
421.12-M8-40-32
421.12-M8-40-40
421.12-M8-50-18
421.12-M8-50-21
421.12-M8-50-25
421.12-M8-50-32
421.12-M8-50-40
421.12-M10-35-21
421.12-M10-35-25
421.12-M10-35-32
421.12-M10-35-40
421.12-M10-45-21
421.12-M10-45-25
421.12-M10-45-32
421.12-M10-45-40
421.12-M10-55-21
421.12-M10-55-25
421.12-M10-55-32
421.12-M10-55-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1 Thread length l1
(mm)
Spring plungers diameter d2

2.78 €

1 Disponible 7 jours 62515

2.86 €

1 Disponible 7 jours 63515

2.96 €

1 Disponible 3 jours 64515

3.30 €

1 Disponible 7 jours 83018

3.38 €

1.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

83021

3.60 €

1.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

83025

3.92 €

2.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

83032

4.18 €

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

83040

3.66 €

1.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

84018

3.72 €

1.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

84021

3.96 €

2.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

84025

4.28 €

2.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

84032

4.52 €

2.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

84040

3.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

85018

3.90 €

1 Disponible 7 jours 85021

4.12 €

2.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

85025

4.46 €

2.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

85032

4.70 €

2.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

85040

4.40 €

2.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

103521

4.62 €

2.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

103525

4.96 €

1 Disponible 7 jours 103532

5.20 €

2.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

103540

4.52 €

2.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

104521

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

104525

5.08 €

2.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

104532

5.32 €

2.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

104540

4.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

105521

5.08 €

2.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

105525

5.40 €

2.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

105532

5.66 €

1 Disponible 7 jours 105540

Loading...

  1. 1

Assistance technique