Knurled screws with recessed stud for loss prevention

Knurled screws with recessed stud for loss prevention
  • Remise sur volume
Knurled screws GN 653.2 can be used for to prevent loss of the thumb screw, due to the d4 recessed portion of the stud.
When using, instead of a typical tapped and bore hole, it is necessary to provide tapped bores with a thread d1 on each of the two elements to be assembled. Additionally, a clearance bore of d5 on one or both sides must be cut.
Depending on the design and required clamping length a1 ... a3 of the component being attached, there are a number of assembly options as shown above.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
653.2-M4-15-ST
653.2-M4-17-ST
653.2-M4-19-ST
653.2-M4-21-ST
653.2-M5-18-ST
653.2-M5-20-ST
653.2-M5-22-ST
653.2-M5-26-ST
653.2-M6-24-ST
653.2-M6-26-ST
653.2-M6-30-ST
653.2-M6-34-ST
653.2-M8-30-ST
653.2-M8-34-ST
653.2-M8-38-ST
653.2-M8-42-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l
(mm)
Thread d1

1.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

15M 4

1.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

17M 4

1.88 €

1 Disponible 7 jours 19M 4

1.94 €

1 Disponible 4 jours 21M 4

2.78 €

1 Disponible 4 jours 18M 5

2.50 €

1 Disponible 7 jours 20M 5

2.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

22M 5

2.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

26M 5

3.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

24M 6

3.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

26M 6

3.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 6

3.66 €

1 Disponible 7 jours 34M 6

5.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 8

5.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

34M 8

5.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

38M 8

5.44 €

1 Disponible 4 jours 42M 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel

Assistance technique