Knurled screws with Stainless Steel bolt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
421-M5-10-NI
421-M5-15-NI
421-M5-20-NI
421-M5-25-NI
421-M6-10-NI
421-M6-16-NI
421-M6-20-NI
421-M6-25-NI
421-M6-30-NI
421-M8-20-NI
421-M8-25-NI
421-M8-30-NI
421-M8-40-NI
421-M10-20-NI
421-M10-25-NI
421-M10-30-NI
421-M10-45-NI
421-M10-55-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1 Thread length l1
(mm)

1.30 €

0.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

510

1.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

515

1.58 €

1 Disponible 7 jours 520

1.46 €

1 Disponible 7 jours 525

1.58 €

1 Disponible 7 jours 610

1.62 €

1 Disponible 7 jours 616

1.62 €

1 Disponible 7 jours 620

1.68 €

1 Disponible 7 jours 625

1.72 €

1 Disponible 7 jours 630

1.98 €

1 Disponible 7 jours 820

2.10 €

1.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

825

2.16 €

1 Disponible 7 jours 830

2.28 €

1.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

840

2.92 €

1.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020

2.88 €

1.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025

3.10 €

1.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030

3.36 €

1.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

1045

4.52 €

1 Disponible 7 jours 1055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel

Assistance technique