Latch clamps with locking mechanism

Latch clamps with locking mechanism
  • Remise sur volume
GN 858 latch-type toggle clamps are used when very high retaining forces are required.
The latch-type clamp also features a locking mechanism which prevents the inadvertent or vibration-induced opening of the clamp.
Another benefit of this clamp is the ability to operate it with one hand.
Catch is included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

858-1400-T5

Référence pièce
858-1400-T5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

221.32 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Size 1400 Type T5, with 2 mounting holes (d2)

Vous vous trouvez sur la page de Latch clamps with locking mechanism, le numéro d'article est le suivant: 858-1400-T5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 858-1400-T5.

Assistance technique