Levelling feet with vibration absorbing

Levelling feet with vibration absorbing
  • En promotion
  • Remise sur volume
The specified load in the above table is a recommendation up to which the damping insert can be permanently subjected.
This static load equals a thrust on the area of 0,4 N/mm2, at which the damping material reaches its optimum dynamic damping ability. This also takes into account an additional load up to 0,6 N/mm2 in the event of a dynamic load.
Levelling feet GN 342.2 cannot be disassembled.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
342.2-32-M10-50-SV
342.2-32-M10-80-SV
342.2-40-M12-63-SV
342.2-40-M12-100-SV
342.2-50-M12-63-SV
342.2-50-M12-100-SV
342.2-60-M16-80-SV
342.2-60-M16-125-SV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Thread d2 Thread length l1 m3

15.00 €

1 Disponible 7 jours 32M 1050http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D32%2DM10%2D50%2DSV%7D

15.38 €

1 Disponible 7 jours 32M 1080http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D32%2DM10%2D80%2DSV%7D

18.36 €

1 Disponible 7 jours 40M 1263http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D40%2DM12%2D63%2DSV%7D

19.32 €

10.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

40M 12100http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D40%2DM12%2D100%2DSV%7D

22.48 €

1 Disponible 7 jours 50M 1263http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D50%2DM12%2D63%2DSV%7D

22.70 €

9.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

50M 12100http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D50%2DM12%2D100%2DSV%7D

29.82 €

1 Disponible 7 jours 60M 1680http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D60%2DM16%2D80%2DSV%7D

30.82 €

16.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

60M 16125http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D60%2DM16%2D125%2DSV%7D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type SV, with damping element m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Assistance technique