Levelling feet with vibration absorbing, Steel

Levelling feet with vibration absorbing, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
The specified load in the above table of the levelling feet GN 342.1 is a recommendation up to which the damping element can be permanently subjected.
This static load equals a thrust on the area of 0,4 N/mm2, at which the damping material reaches its optimum dynamic damping ability. This also takes into account an additional load up to 0,6 N/mm2 in the event of a dynamic load.
Levelling feet GN 342.1 can not be disassembled.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
342.1-32-M10-SV
342.1-40-M12-SV
342.1-50-M12-SV
342.1-60-M16-SV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Thread d2 m3

13.76 €

1 Disponible 7 jours 32M 10http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F1%2Fgn342%5F1%5Fsv%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E1%2D32%2DM10%2DSV%7D

16.82 €

8.91 €

1 Disponible 4 jours 40M 12http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F1%2Fgn342%5F1%5Fsv%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E1%2D40%2DM12%2DSV%7D

20.18 €

10.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

50M 12http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F1%2Fgn342%5F1%5Fsv%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E1%2D50%2DM12%2DSV%7D

27.38 €

1 Disponible 7 jours 60M 16http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F1%2Fgn342%5F1%5Fsv%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E1%2D60%2DM16%2DSV%7D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type SV, with damping element m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Assistance technique