Levelling feet without mounting holes, Hygienic Design

Levelling feet without mounting holes, Hygienic Design
  • Remise sur volume
GN 20 levelling feet without mounting holes are intended for use in hygiene areas. The bottom seal protects the area beneath the foot plate from dirt. For this, the foot must be screwed on using the mounting holes and compressed accordingly. Hygienic fastenings and the correct position of the mounting holes are essential. The sealing ring above the adjustment sleeve enables fastening without dead space. Due to the wiper or the ball seal, the moving components are sealed against the environment.
The high quality finish prevents adherence of dirt and facilitates cleaning.
The values listed in the table for static load capacity refer to a purely vertical load in relation to the leveling foot. Under normal operating conditions bending loads or angular loads are not uncommon and result in a reduction of load capacity, which must be taken into consideration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20-80-M16-175-A
20-80-M16-225-A
20-80-M20-185-A
20-80-M20-235-A
20-80-M24-185-A
20-80-M24-235-A
20-100-M16-175-A
20-100-M16-225-A
20-100-M20-185-A
20-100-M20-235-A
20-100-M24-185-A
20-100-M24-235-A
20-120-M16-175-A
20-120-M16-225-A
20-120-M20-185-A
20-120-M20-235-A
20-120-M24-185-A
20-120-M24-235-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Thread d2 Length l1 m3

132.30 €

1 Disponible 7 jours 80M 16175http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D80%2DM16%2D175%2DA%7D

139.32 €

1 Disponible 7 jours 80M 16225http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D80%2DM16%2D225%2DA%7D

140.88 €

1 Disponible 7 jours 80M 20185http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D80%2DM20%2D185%2DA%7D

148.48 €

1 Disponible 7 jours 80M 20235http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D80%2DM20%2D235%2DA%7D

144.02 €

1 Disponible 7 jours 80M 24185http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D80%2DM24%2D185%2DA%7D

151.52 €

1 Disponible 7 jours 80M 24235http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D80%2DM24%2D235%2DA%7D

148.88 €

1 Disponible 7 jours 100M 16175http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM16%2D175%2DA%7D

154.66 €

1 Disponible 7 jours 100M 16225http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM16%2D225%2DA%7D

156.56 €

1 Disponible 7 jours 100M 20185http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM20%2D185%2DA%7D

165.42 €

1 Disponible 7 jours 100M 20235http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM20%2D235%2DA%7D

160.36 €

1 Disponible 7 jours 100M 24185http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM24%2D185%2DA%7D

167.52 €

1 Disponible 7 jours 100M 24235http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM24%2D235%2DA%7D

169.26 €

1 Disponible 7 jours 120M 16175http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D120%2DM16%2D175%2DA%7D

175.06 €

1 Disponible 7 jours 120M 16225http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D120%2DM16%2D225%2DA%7D

177.40 €

1 Disponible 7 jours 120M 20185http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D120%2DM20%2D185%2DA%7D

185.20 €

1 Disponible 7 jours 120M 20235http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D120%2DM20%2D235%2DA%7D

181.12 €

1 Disponible 7 jours 120M 24185http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D120%2DM24%2D185%2DA%7D

188.90 €

1 Disponible 7 jours 120M 24235http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fa%2Fgn20%5Fa%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D120%2DM24%2D235%2DA%7D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type A, without mounting holes m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Assistance technique